ADM6328

製造中

マイクロプロセッサ・リセット回路、アクティブ・ロー/オープン・ドレイン出力、超低消費、0.5 µA 供給電流、3 ピン SOT-23

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.02
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 超低供給電流:1µA(max)(ADM6326/ADM6328)
  • 2.5V、3V、3.3Vおよび5V電源の高精度モニタリング
  • リセット・スレショールド電圧:2.2V~4.63V
  • 電源電圧VCCの負側トランジエントのグリッジ耐性機能
  • 2種類のリセット出力オプション:
    • プッシュプルRESET (ADM6326/ADM6346)
    • オープン・ドレインRESET (ADM6328/ADM6348)
  • 最小リセット・タイムアウト:100ms
  • 動作温度範囲:-40°C~+85°C
  • 3ピンSOT-23パッケージを採用
ADM6328
マイクロプロセッサ・リセット回路、アクティブ・ロー/オープン・ドレイン出力、超低消費、0.5 µA 供給電流、3 ピン SOT-23
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

リファレンス・デザイン

CN0276 Circuits from the Lab®

10ビット~16ビット分解能の 高性能レゾルバ/デジタル・コンバータ ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 10ビット~16ビット分解能のレゾルバ/デジタル・コンバータ
  • 高電圧駆動と低電圧駆動のオプション
  • 3125rpsの最大トラッキング・レート
CN0276
10ビット~16ビット分解能の 高性能レゾルバ/デジタル・コンバータ ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品