ADG1611
製造中アナログ・スイッチ、クワッドSPST、オン抵抗1Ω、±5V/+12V/+5V/+3.3V
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.12
製品の詳細
- オン抵抗:1Ω(typ)
- オン抵抗平坦性:0.2Ω
- 両電源動作:±3.3 V~±8 V
- 単電源動作:3.3 V~16 V
- VL電源が不要
- 3 Vロジック互換入力
- レールtoレール動作
詳細はデータシートをご参照ください。
ADG1611/ADG1612/ADG1613は4個の独立したシングル・ポール/シングル・スロー(SPST)スイッチを内蔵しています。ADG1611とADG1612の違いは、デジタル制御ロジックが反転している点だけです。ADG1611のスイッチはコントロール入力に印加されるロジック・ゼロ入力に対してターンオンします。一方ADG1612のスイッチはロジック・ハイ・レベル入力に対してターンオンします。ADG1613にはADG1611と同じデジタル制御ロジックを持つスイッチが2個と制御ロジックが反転している2個のスイッチが内蔵されています。各スイッチはオン時には等しく両方向に導通し、電源までの入力信号範囲を持っています。オフ状態では、電源電圧までの信号レベルを阻止します。
ADG1613は、マルチプレクサ・アプリケーションで使えるようにブレーク・ビフォー・メーク・スイッチング動作が可能です。 デジタル入力でスイッチするときのトランジエントを最小化するようにチャージ・インジェクションを小さくする固有設計を採用しています。
これらのスイッチは超低オン抵抗を備えているため、低オン抵抗と歪が重要なとなるデータ・アクイジションやゲインの切り替えを必要とするアプリケーションに最適です。オン抵抗のプロファイルとして、アナログ入力範囲全体にわたって非常にフラットであるため、オーディオ信号をスイッチングする場合優れた直線性と低歪を実現します。
CMOS構造により消費電力が極めて少ないため、携帯型バッテリ駆動の計測機器にとって最適なデバイスとなっています。
製品のハイライト
- 全温度範囲にわたるオン抵抗:1.6Ω(max)
- 低最小の歪み:THD + N=0.007%
- 3 Vロジック互換デジタル入力VINH = 2.0 V、VINL = 0.8 V
- VLロジック電源が不要
- 超低パワー16nW以下
- パッケージ:16ピンTSSOP、16ピン4×4 mm LFCSP
アプリケーション
- 通信システム
- 医療機器
- オーディオ信号のルーティング
- ビデオ信号のルーティング
- 自動試験装置
- データ・アクイジション・システム
- バッテリ駆動のシステム
- サンプル・アンド・ホールド・システム
- リレーの置き換え
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
情報 1
製品選択ガイド 1
リファレンス設計 2
Analog Dialogue 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADG1611BCPZ-REEL | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADG1611BCPZ-REEL7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADG1611BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
ADG1611BRUZ-REEL | 16-Lead TSSOP | ||
ADG1611BRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 5, 2014 - 14_0020 Conversion of 4x4mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
ADG1611BCPZ-REEL | 製造中 | |
ADG1611BCPZ-REEL7 | 製造中 | |
9 14, 2009 - 09_0190 ADG1611/12/13, ADG1604 and ADG1636 Datasheet specification change |
||
ADG1611BCPZ-REEL | 製造中 | |
ADG1611BCPZ-REEL7 | 製造中 | |
ADG1611BRUZ | 製造中 | |
ADG1611BRUZ-REEL | 製造中 | |
ADG1611BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
4 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
ADG1611BRUZ | 製造中 | |
ADG1611BRUZ-REEL | 製造中 | |
ADG1611BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
1 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
ADG1611BRUZ | 製造中 | |
ADG1611BRUZ-REEL | 製造中 | |
ADG1611BRUZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADG1611
SPICEモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。