ADM1169

新規設計に推奨

Super Sequencer®、マージニング制御及び不揮発性フォルト・レコーディング機能付

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$6.94
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 最大8電源の全機能内蔵の監視及びシーケンシング・ソリューション
  • 不揮発性フォルト記録を備えた16イベント深さのブラック・ボックス
  • 8種の障害検出による電源の監視:: < 25℃における全ての電圧精度が0.5%以下の障害; < 全ての電圧および温度が1.0%以下の障害
  • 4種の選択可能な入力減衰器による電源の監視:: VH上の14.4V; VP1~VP3(VPx)上の6V
  • 4つのデュアル機能入力; VX1~VX4(VXx):0.573V~1.375V間のスレショールドによる障害検出を提供する高インピーダンス入力、汎用ロジック入力
  • 8個のプリグラマブル・ドライバ出力、PDO1~PDO8(PDOx)
  • シーケンシング・エンジン(SE)にPDO出力のステート・マシーン制御を導入入力イベントの状況: パワー・アップとパワー・ダウン・シーケンス制御: 障害イベントのハンドリング: ウォーニングでの割り込み: ウオッチドッグでSE内の積分が可能: SMBusを介したソフトウエア制御
  • 4種の電圧レールに関する、完全な電圧マージニング・ソリューション
  • 4つの電圧出力型8ビットDAC(0.300V~1.551V)によって、DC/DCコンバータ・トリム/フィードバック・ノードを介する電圧調整が可能
  • 12ビットADCによる監視電圧のリードバック、リファレンス入力(REFIN)には2つのオプション: 2.048V(±0.25%)REFOUTピンから直接駆動: ADC性能を改善するために、より高精度な外部リファレンス
  • 冗長性の改善のために最も高いVPx、VHによる電源供給が可能
  • ユーザEEPROM:256バイト
  • 業界標準2線バス・インターフェース(SMBus)
  • VH、VPx=1.2Vでの低いPDOを保障

ADM1169
Super Sequencer®、マージニング制御及び不揮発性フォルト・レコーディング機能付
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース


評価用キット

EVAL-ADM1169
ADM1169 Evaluation Board

最新のディスカッション