ADM1060

製造中

マルチ電源シーケンサ/監視回路

製品モデル
5
1Ku当たりの価格
最低価格:$8.78
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 7つの独立電源の障害を検出
  • 高電圧電源(14.4V以下)×1
  • 正電圧電源(6V以下)×4
  • 正負両極電圧電源(+6V以下または-6V以上)×2
  • ウォッチドッグ検出器の入力:
    200ms~12.8sの範囲でタイムアウト遅延の設定が可能
  • 4つの汎用ロジック入力
  • プログラマブル・ロジック・ブロック:
    全入出力の組み合わせとシーケンスのロジック制御
  • プログラマブルな9つの出力ドライバ
  • オープン・コレクタ(外部抵抗が必要)
  • VDDが得られる内部プルアップ付きのオープン・コレクタ
  • VDDが得られる低インピーダンス内部プルアップ
  • VPnが得られる内部プルアップ付きオープンコレクタ

ADM1060
マルチ電源シーケンサ/監視回路
ADM1060 Functional Block Diagram
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
ソフトウェア・リソース


評価用キット

EVAL-ADM1060
ADM1060 Evaluation Board

最新のディスカッション

adm1060に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品