adm1064

製造中

Super Sequencer®、電圧リードバック 12 ビット ADC 付き

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$9.52
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 最大 10 個の電源の全機能内蔵型監視およびシーケンシング・ソリューション
  • 10 個の電源障害検出器により、以下の精度で電源監視が可能:
    25 ℃、全電圧での精度: 0.5 % 以下
    全温度範囲にわたる全電圧での精度: 1.0 % 以下
  • 以下の電源を監視できる 5 個の選択可能な入力減衰器:
    VH ピンに供給される最大 14.4 V までの電源
    VP1 ~ VP4 ピンに供給される最大 6 V までの電源
  • 2 つの機能を備えた 5 つの入力 VX1 ~ VX5:
    0.573 V ~ 1.375 V の閾値設定が可能な電源障害検出器への高インピーダンス入力
    汎用ロジック入力
  • PDO 出力のステート・マシン制御を実行するシーケンシング・エンジン(SE)
    入力イベントの条件に従ったステート変化
    複雑なボード制御が可能
    パワーアップおよびパワーダウンのシーケンス制御
    障害イベント処理
  • プルアップ抵抗が外付けされるオープン・コレクタ
  • VDDCAP または VPn まで駆動されるプッシュ/プル出力
  • VDDCAP または VPn まで弱くプルアップされるオープン・コレクタ
  • 外部 N-FET を使用するために、内部でチャージ・ポンプされた高い駆動能力(PDO1 ~ PDO6 のみ)
adm1064
Super Sequencer®、電圧リードバック 12 ビット ADC 付き
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース


評価用キット

EVAL-ADM1064
ADM1064 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品