ADM1062

製造中

スーパーシーケンサ®、マージニング制御及び温度モニタリング機能付

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$9.20
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 最大10電源までの全機能内蔵の監視及びシーケンシング・ソリューション
  • 10種の障害検出による電源の監視:
    - 全ての電圧の25℃での0.5%未満の精度
    - 全ての電圧の温度範囲にわたる10 %未満の精度
  • 5種の選択可能な入力減衰器による電源の監視:
    -VHに最大14.4Vまでの供給
    -VP1~VP4(VPn)に最大6Vまでの供給
  • 5つのデュアル機能入力;VX1~VX5(VXn):
    -0.573V~1.375V間のスレショールドによる障害検出を提供する高インピーダンス入力
    -汎用ロジック入力
  • 10個のプリグラマブル・ドライバ出力(PDO1~PDO10)
    -外部プルアップを必要とするオープン・コレクタ
    -VDDCAPまたはVPnをドライブするプッシュプル出力
    -VDDCAPまたはVPnへプルアップしたオープン・コレクタ
    -外部N-FETと共に使われる内部チャージポンプの高能力ドライブ(PDO1~PDO6のみ)
  • シーケンシング・エンジン(SE)にPDO出力のステート・マシーン制御を導入
    -入力イベント上状態で、ステートが変化
    -ボードの複雑な制御が可能
    -パワーアップ・シーケンスとパワーダウン・シーケンス制御
    -障害イベントの処理
    -ワーニングでの割り込み発生機能
    -ウォッチドッグ機能をシーケンス・エンジンに導入可能
    -SMBusを介してシーケンシング制御のソフトがプログラム機能
  • 6種の電圧レールに関する、完全な電圧マージニング・ソリューション
  • 6つの電圧出力型8ビットDAC(0.300V~1.551V)によって、DC/DCコンバータ・トリム/フィードバック・ノードを介する電圧調整が可能
  • 監視する全電圧をリードバックする12ビットADC
  • 内部およびリモートの温度センサ
  • リファレンス入力(REFIN)には2つのオプション
  • 2.048V(±0.25%)のREFINピンから直接ドライブ可能
ADM1062
スーパーシーケンサ®、マージニング制御及び温度モニタリング機能付
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
EVAL-ADM1062
ADM1062 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品