ADL5390
ADL5390
新規設計に推奨RFベクトル乗算器
Viewing:
製品の詳細
- 動作周波数範囲:20MHz~2.4GHz
- 連続振幅制御範囲:+5dB~-30dB
- デカルトI/Qベースバンド周波数範囲:DC~230MHz
- 出力3次インターセプト:+24dBm
- 出力1dB圧縮ポイント:+11dBm
- 出力スイッチ・ディスエーブル機能
- 5V単電源
- 小型24ピンLFCSPパッケージ
ADL5390ベクトル乗算器は、それぞれの出力が合計される、マッチングの取れた、ペアの広帯域可変ゲイン・アンプを内蔵しています。各アンプのための別々のゲイン制御は、振幅の大きさが直線的となります。もし2つの入力RF信号が直交関係の場合、このベクトル乗算器はベクトル・モジュレータとして、あるいは、直交変数としてのゲイン・コントロール・ピンを使って可変減衰 / 位相シフタとして構成することができます。このケースでは、出力振幅は、最大+5dB~-30dB以下まで制御することができ、位相は全体で360°範囲にわたって連続的にシフトすることができます。信号経路は直線的であるため、入力上のオリジナル・モジュレーションは、維持されます。もし2つの信号が独立している場合、ベクトル乗算器は、2:1のマルチプレクサとして使用することができます、あるいは、一方のチャンネルから他方のチャンネルへ入力する経路を提供することもできます。
ADL5390は、20MHz~2,400MHzの広い周波数レンジに渡って動作します。1つのチャンネルが380MHzで最大のゲイン設定することで、ADL5390は、11dBmのOP1dB、24dBmのOIP3および-148dBm/Hzの出力ノイズ・フロアを実現します。2つのVGA間のゲインと位相のマッチングは、それぞれ動作範囲の大部分にわたって、0.5dBと1°よりも優れています。
ADL5390は、アナログ・デバイセズ独自の高性能25GHz SOI相補バイポーラIC製造プロセスにより製造されています。このデバイスは24ピンPbフリー、CSPパッケージを採用し、-40℃~+85℃の温度範囲で動作します。評価用ボードも提供しています。
製品の提供
サンプル(部品番号ADL5390ACPZ)と評価用ボード(部品番号ADL5390-EVAL)を提供しています。
コンパニオン製品
AD8302-LF~2.7GHz RF / IFゲイン位相検出器
AD8340-RFベクトル変調器700~1000MHz
AD8341-RFベクトル変調器1.5~2.4GHz
ドキュメント
データシート 1
評価用設計ファイル 1
製品選択ガイド 1
Analog Dialogue 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
ADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く