ADIS16209

新規設計に推奨

2軸デジタル傾斜計/加速度計、高精度

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • デュアル・モード傾斜計システム
    • 2 軸、水平測定モード、±90°
    • 1 軸、垂直測定モード、±180°
  • 高精度: 0.1°
  • デジタル傾斜データの分解能:0.025° 
  • デジタル加速度データの分解能:0.244 mg
  • 加速度測定範囲:±1.7 g
  • デジタル温度センサー出力
  • デジタル制御バイアス校正
  • デジタル制御サンプル・レート
  • デジタル制御周波数応答
  • レート/スレッショールド制限付きデュアル警告設定
  • 補助デジタル I/O
  • デジタル制御セルフテスト
  • デジタル制御低消費電力モード
  • SPI 互換シリアル・インターフェース
  • 補助 12 ビット ADC 入力/DAC 出力
  • 単電源動作:3.0~3.6 V
  • 3500 gの衝撃耐性

ADIS16209

2軸デジタル傾斜計/加速度計、高精度

質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース


評価用キット

eval board
ADIS16209/PCB

ADIS16209 Daughter Board

製品詳細

The ADIS16209/PCBZ is a breakout board that provides (1) ADIS16209CCCZ and (1) interface PCB to simplify the process of "prototyping" during the early stages of system design and evaluation. The ADIS16209CCCZ is a fully-calibrated, digital MEMS inclinometer, which provides a serial peripheral interface (SPI) for all digital communications. It is in a 16-lead, LGA package that minimizes board space but does not support typical prototype soldering processes. The interface PCB provides access to the ADIS16209CCCZ, using dual-row, 12-pin connectors, which supports standard ribbon cable systems and hand-soldering connection techniques.

eval board
EVAL-ADIS-FX3

ADI FX3 iSensor®評価用システム

機能と利点

  • データ損失のないフル・サンプル・レートでのIMUのリアルタイム・サンプリングを確保
  • 外部電源不要(USBポートから給電可能)
  • 完全にオープンソースのAPI、ファームウェア、および評価用GUI
  • 回路図が利用可能
  • MATLAB、Python、LabViewに接続するためのラッパ・ライブラリを含むAPI

製品詳細

EVAL-ADIS-FX3は、iSensor評価ポートフォリオに加わった最新の製品で、ラボ環境や特性評価環境で信頼性の高い慣性データを取得するための使いやすいソリューションを提供するため、全くゼロの状態から設計されました。EVAL-ADIS-FX3は、外付けの試験装置に接続し、外部トリガに反応しながら、最大スループットで慣性センサー・データを取得できる機能を備えています。

また、新設計のハードウェア・プラットフォームの立ち上げに加え、信頼性の高いセンサー・データを取得するためのカスタム・アプリケーションをユーザが迅速に構築できる堅牢なAPIも開発しました。このAPIには、設計者があらゆる.NET互換環境で、センサーの性能に関する特性評価を行うための多くの便利な機能を組み込んでいます。

アプリケーション

  • 慣性センシング
  • ロボット
  • 自動運転
  • プラットフォームの安定化

ADIS16209/PCB
ADIS16209 Daughter Board
EVAL-ADIS-FX3
ADI FX3 iSensor®評価用システム

最新のディスカッション

最近表示した製品