ADH987S
新規設計に推奨航空宇宙、3.3V低ノイズ、1:9ファンアウト・バッファ、DC~4GHz
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$750.00
Viewing:
製品の詳細
- 超低ノイズ・フロア:-155dBc/Hz(2GHz時)
- LVPECL、LVDS、CML、CMOS互換入力
- 最多8つの差動または16のシングルエンドのLVPECL出力
- 調整可能CML/RF電力出力:1個
- シリアルまたはパラレル制御、ハードウェア・チップ・イネーブル
- パワーダウン電流1µA未満
ADH987Sは、低ノイズのクロック分配用に設計された、1:9ファンアウト・バッファです。短い立上がり/立下がり時間の、比較的方形波の出力を生成します。ADH987Sの出力は低スキューであり、立上がり/立下がり時間が短いため、ミキサー、ADC/DAC、SERDESデバイスなどの下流回路の低ノイズ・スイッチングの制御が可能になります。クロック・ネットワーク帯域幅が十分に広く矩形波スイッチングが可能である場合、特にノイズ・フロアはこれらのアプリケーションでは重要です。2GHzで動作するADH987Sの出力のノイズフロアは、-155dBc/Hzです。
入力段は、シングルエンドまたは差動で動作し、様々な信号フォーマット(CML、LVDS、LVPECL、CMOS)、AC結合、DC結合で動作します。また入力段は、調整可能な入力インピーダンスを備えています。8つのLVPECL出力と、3dBステップで調整可能な振幅/電力レベルを備えた1つのCML出力を備えています。
個々の出力段は、ハードウェア制御ピンの使用やシリアルポート・インターフェースの制御に必要でない場合には、節電のために有効または無効にすることができます。
アプリケーション
- RF/µW
- クロック分配
- クロック・ファンアウト
- LO分配
ドキュメント
データシート 1
管理された図面 1
高レベル放射線レポート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADH987G32-EMX | CERPAK(HERM CER SRF MOUNT) | ||
ADH987R701G32 | CERPAK(HERM CER SRF MOUNT) | ||
HMC8626LP5E | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.85mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。