ADH346S
ADH346S
製造中宇宙アプリケーション用MMIC電圧可変アッテネータ DC-20GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$456.63
Viewing:
製品の詳細
- 広帯域幅: DC ~ 8 GHz、14 GHz、18 GHz 又は 20 GHz
- 減衰に対する位相シフトが小さい
- 減衰範囲: 30 dB 又は 32 dB
- 簡略化された電圧制御
HMC346S は、DC ~ 20GHz で動作する吸収型可変電圧アッテネータ(VVA)で、素子評価クラス K のチップ形状でご提供します。外付けのオペアンプとともに使用し、0 V ~ −3 V の簡単な単電源電圧減衰制御ができるオンチップ・リファレンス・アッテネータとなります。アナログ DC 制御信号を使って 30 dB を超える振幅範囲の RF 信号レベルを制御する設計に最適です。アプリケーションには、マイクロ波無線や試験用計測装置の複数ゲイン段の AGC 回路や温度補償などがあります。
アプリケーション
- 防衛および宇宙
- トランシーバ
- 試験装置とセンサー
ドキュメント
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADH346-701G8 | 8-Lead Flatpack | ||
HMC8801 | CHIPS OR DIE |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
ADH346Sに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める