ADFS7124-8

新規設計に推奨

A/Dコンバータ、24ビット、8チャンネル、低ノイズ、低消費電力、Σ-Δ型、PGA/リファレンス内蔵

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$10.58
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • TÜV RheinlandからSC3に準拠した機能安全性の認証を取得、ファイル番号968/FSP 2188.01/23
  • 3つの消費電力モード
  • RMSノイズ
    • 低消費電力:24nV rms @ 1.17SPS、ゲイン = 128(255μA typ)
    • 中消費電力:20nV rms @ 2.34SPS、ゲイン = 128(355μA typ)
    • 通常消費電力:23nV rms @ 9.4SPS、ゲイン = 128(930μA typ)
  • すべての消費電力モードで最大22ノイズ・フリー・ビット(ゲイン = 1)
  • 出力データ・レート
    • 通常消費電力:9.38SPS~19,200SPS
    • 中消費電力:2.34SPS~4800SPS
    • 低消費電力:1.17SPS~2400SPS
  • レールtoレール・アナログ入力(ゲイン > 1)
  • 25SPS(シングル・サイクル・セトリング)での50Hz/60Hz同時除去
  • 診断機能(安全度水準(SIL)認定取得に有用)
  • クロスポイント・マルチプレクサ・アナログ入力
    • 8個の差動入力/15個の疑似差動入力
  • プログラマブル・ゲイン(1~128)
  • バンド・ギャップ・リファレンス、ドリフト15ppm/°C(max)(70μA)
  • マッチングがとれた設定可能な励起電流
  • 内部クロック発振器
  • 内蔵バイアス電圧発生器
  • ローサイド・パワー・スイッチ
  • 汎用出力
  • 複数のフィルタ・オプション
  • 内部温度センサー
  • セルフ/システム・キャリブレーション
  • センサー・バーンアウト検出
  • 自動チャンネル・シーケンサ
  • チャンネルごとに設定
  • 電源:2.7V~3.6Vおよび±1.8V
  • 独立したインターフェース電源
  • パワーダウン電流:5μA(max)
  • 温度範囲:−40°C~+125°C
  • 32ピンLFCSPパッケージ
  • 3線式または4線式シリアル・インターフェース
    • SPI、QSPI、MICROWIRE、DSP互換
    • SCLKにシュミット・トリガ内蔵
  • ESD:4kV
ADFS7124-8
A/Dコンバータ、24ビット、8チャンネル、低ノイズ、低消費電力、Σ-Δ型、PGA/リファレンス内蔵
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

最新のディスカッション

ADFS7124-8に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品