ADF7901
新規設計には非推奨ISMバンド・トランシーバIC、ASK / FSK対応、高性能
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- シングル・チップ低消費UHKトランスミッタ
- 369.5MHz~395.9MHzの周波数動作、フラクショナルN・PLLおよび内蔵VCOを使用
- 電源電圧:3.0V
- サポートされるデータ・レート:20kbps未満
- 低消費電流:26mA@12dBm出力、@384MHz
- パワーダウン・モード:1μA未満
- 24ピンTSSOPパッケージを採用
ADF7901は、RFリモート制御デバイス内で使うために設計された、低消費電力のOOK / FSK UHFトランスミッタです。このデバイスは、3つの外部制御ラインによって選択可能な、8つの異なるチャンネル上に周波数シフト・キーイング(FSK)変調が可能となっていますOOK変調は、変調されたPA制御ラインによって、成し遂げられます。
オンチップのVCOは、出力周波数の2倍で動作します。VCOの出力を2で分割することで、PAのフィードスルーの量を軽減します。これによる結果として、OOK変調を、50dB以上に深くすることが容易に達成されます。
FSK_ADJとASK_ADJ抵抗は、システム内で、各変調スケマティックのために最適な出力パワーに調整することができます。出力パワーの1.5dBの追加は、チャンネルの低側バンクをアンテナ性能に調整することで提供されます。
CEラインによってトランスミッタを完全にパワーダウンすることができます。このモードでの、漏れ電流は0.1μA(typ)です。
ドキュメント
データシート 1
技術記事 6
製品ハイライト 1
サードパーティ・パートナー・プログラム 1
製品ハイライト 1
サードパーティ・パートナー・プログラム 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADF7901BRUZ | 24-Lead TSSOP | ||
ADF7901BRUZ-RL | 24-Lead TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 23, 2014 - 13_0241 Qualification of ASE Chungli as an Alternate Assembly Site for Select 16L, 20L and 24L TSSOP Packages |
||
ADF7901BRUZ | 製造中 | |
ADF7901BRUZ-RL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
ツールおよびシミュレーション
ADIsimSRD デザインスタジオ
アナログ・デバイセズのADIsimSRD Design Studioはきわめて強力なツールであり、ADF7xxxファミリーである トランシーバとトランスミッタ製品を使用して、標準的なワイヤレス・システムの多くのパラメータをリアルタイムにシミュレートして最適化します。
ツールを開く