ADF7025
新規設計には非推奨トランシーバー IC、ISM バンド
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.89
製品の詳細
- 低消費電力のゼロ IF トランシーバー
- 少ない外付け部品でフル機能の FSK トランシーバー・ソリューションを実現 TRx スイッチ不要
- 最大データ・レート: 384 kbps
- 動作周波数帯域:
431 MHz ~ 464 MHz、862 MHz ~ 870 MHz および
902 MHz ~ 928 MHz - プログラマブルなベースバンド帯域幅:
±300 kHz、±450 kHz、±600 kHz - 7 ビットの ADC、温度センサー、およびデジタル RSSI を内蔵
- 価格とスペースを重視するアプリケーションに最適
- ワイヤレス・オーディオ/ビデオ・アプリケーションに最適
ADF7025 は、低消費電力の高集積化 FSK トランシーバーです。このデバイスは、433 MHz、862 MHz ~ 870 MHz、902 MHz ~ 928 MHz の免許不要な ISM バンドで動作するように設計されています。ADF7025 は、ヨーロッパの ETSI EN300-220 または北米の FCC (パート 15)規制基準に基づいて動作するアプリケーションで使用することができます。ADF7025 は、周波数偏移が 100 kHz ~ 750 kHz、およびデータ・レートが 9.6 kbps ~ 384 kbps の広帯域で高速データ・レートのアプリケーションを対象にしています。ADF7025 は、小数の外付けディスクリート部品を使うだけでフル機能のトランシーバーを構成できるため、価格とスペースを重視するアプリケーションに最適です。
ADF7025 トランシーバーは、大きな周波数偏移で規定される FCC 15.247 デジタル変調規格に基づく動作に最適です。これにより、周波数ホッピングを必要とせずに最大 1 W の送信電力が可能となり、その結果、プロトコルのオーバーヘッドを大幅に低減できます。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 4
技術記事 6
製品ハイライト 2
サードパーティ・パートナー・プログラム 1
製品ハイライト 2
サードパーティ・パートナー・プログラム 1
製品選択ガイド 1
Analog Dialogue 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADF7025BCPZ | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
ADF7025BCPZ-RL | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
ADF7025BCPZ-RL7 | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 23, 2012 - 11_0104 Conversion of Select Sizes of LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE-Korea. |
||
ADF7025BCPZ | 製造中 | |
ADF7025BCPZ-RL | ||
ADF7025BCPZ-RL7 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
ツールおよびシミュレーション
ADIsimSRD デザインスタジオ
アナログ・デバイセズのADIsimSRD Design Studioはきわめて強力なツールであり、ADF7xxxファミリーである トランシーバとトランスミッタ製品を使用して、標準的なワイヤレス・システムの多くのパラメータをリアルタイムにシミュレートして最適化します。
ツールを開く