ADF7020-1

新規設計には非推奨

FSK/ASKトランシーバIC、高性能

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.89
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 低消費電力、低IFトランシーバ
  • 周波数帯域
    • 135MHz~650MHz(ダイレクト出力)
    • 80 MHz ~ 325 MHz(2分周モード)
  • データレート
    • FSK:0.15kbps~200kbps
    • ASK:0.15kbps~64kbps
  • 電源電圧:2.3V~3.6V
  • プログラマブル出力電力
    • 63 ステップで−20 dBm ~ +13 dBm
  • レシーバの感度
    • FSK:1kbps、315MHzで-119dBm
    • FSK:9.6kbps、315MHzで-114dBm
    • ASK:9.6kbps、315MHzで-111.8dBm
  • 低消費電力
    • 受信モード:17.5mA
    • 送信モード:21mA(10dBm出力時)
  • VCOとフラクショナルN型PLLを搭載
  • 7ビットADCと温度センサーを内蔵
  • 完全自動周波数制御ループ(AFC):低トレランスの水晶発振器を補償
  • デジタルRSSI
  • TRxスイッチ内蔵
  • パワーダウン時のリーク電流:<1 µA
ADF7020-1
FSK/ASKトランシーバIC、高性能
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

アプリケーション・ノート 4

技術記事 5

製品ハイライト 2

サードパーティ・パートナー・プログラム 1

評価用設計ファイル 1

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース


ツールおよびシミュレーション

ADIsimSRD デザインスタジオ

アナログ・デバイセズのADIsimSRD Design Studioはきわめて強力なツールであり、ADF7xxxファミリーである トランシーバとトランスミッタ製品を使用して、標準的なワイヤレス・システムの多くのパラメータをリアルタイムにシミュレートして最適化します。

ツールを開く

評価用キット

EVAL-ADF7020-1
ADF7020-1 Evaluation Boards

最新のディスカッション

ADF7020-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品