ADF7010
製造中止ASK/FSK/GFSK送信用IC、ISMバンド、高性能
製品の詳細
- シングルチップ、低消費電力のUHF送信用IC
- 周波数帯:902~928MHz
- VCOとフラクショナルN PLLをオンチップ搭載
- プログラマブルな出力パワー:-16~+12dBm、0.3dB刻み
- 電源電圧:2.3~3.6V
- データレート:最大76.8kbps
- 低消費電流:28mA(8dBm出力時)
- パワーダウン・モード(1μA未満)
- パッケージ:24ピンTSSOP
ADF7010は、OOK/ASK/FSK/GFSKに対応した低消費電力のUHF送信用ICで、ISMバンド・システムで使用するように設計されています。VCOとシグマ・デルタ型フラクショナルN PLLを集積しています。出力パワー、チャンネル間隔、および出力周波数を4つの24ビット・レジスタを用いて設定できます。フラクショナルN(分数分周)方式のPLLを備えているため、チャンネル周波数が米国向けの902~928MHzの範囲内で選択可能です。そのため、ADF7010は周波数ホッピング・システムにも使用できます。
変調方式は、FSK/GFSK(2値またはガウス型周波数シフト・キーイング)、ASK(振幅シフト・キーイング)、およびOOK(オン/オフ・キーイング)の4つの中から選択できます。本品は出力周波数に±1ppmの分解能が得られる水晶補償レジスタを備えています。このレジスタにより、間接的な水晶発振の温度補償が低コストで実現します。
4つのオンチップ・レジスタは、シンプルな3線式インターフェース経由で制御します。本品は2.3~3.6Vの電源電圧で動作し、使用しないときにはパワーダウンできます。
ドキュメント
アプリケーション・ノート 1
技術記事 6
製品ハイライト 1
サードパーティ・パートナー・プログラム 1
製造中止品のデータシート 1
製品ハイライト 1
サードパーティ・パートナー・プログラム 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
ツールおよびシミュレーション
ADIsimSRD デザインスタジオ
アナログ・デバイセズのADIsimSRD Design Studioはきわめて強力なツールであり、ADF7xxxファミリーである トランシーバとトランスミッタ製品を使用して、標準的なワイヤレス・システムの多くのパラメータをリアルタイムにシミュレートして最適化します。
ツールを開く