ADF4152HV

新規設計に推奨

高電圧、フラクショナル N/インテジャー N PLL シンセサイザ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • フラクショナル N シンセサイザおよびインテジャー N シンセサイザ
  • 高電圧チャージ・ポンプ: VP = 6.0 V ~ 30 V
  • 5.0 GHz までの無線周波数(RF)帯域幅
  • 設定可能な出力分周器
  • シンセサイザ電源電圧: 3.0 V ~ 3.6 V
  • 設定可能なデュアル係数プリスケーラ
  • 設定可能な出力電力レベル
  • 設定可能なチャージ・ポンプ電流
  • RF 出力のミュート機能
  • 3 線式シリアル・インターフェース
  • アナログとデジタルのロック検出
ADF4152HV
高電圧、フラクショナル N/インテジャー N PLL シンセサイザ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
ADF4150HV 新規設計に推奨 PLLシンセサイザ、フラクショナルNとインテジャN、高電圧チャージ・ポンプ内蔵
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ADIsimPLL™

ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。

ツールを開く

評価用キット

eval board
EVAL-ADF4152HV

ADF4152HV Evaluation Board

機能と利点

  • General-purpose evaluation board for the ADF4152HV, including octave range VCO, loop filter, and TCXO
  • Contains the ADF4152HV frequency synthesizer (500 MHz to 5 GHz
  • Contains the ADF5001 prescaler to allow optional connection of external microwave VCOs without the need for an active loop filter
  • Accompanying software allows complete control of synthesizer functions from a PC

製品詳細

This board is designed to allow the user to evaluate the perfor-mance of the ADF4152HV frequency synthesizer for phase-locked loops (PLLs). Figure 1 shows the board, which contains the ADF4152HV synthesizer, loop filter, voltage controlled oscillator (VCO) of 1 GHz to 2 GHz octave range and up to 28 V high tuning voltage, reference temperature controlled crystal oscillator (TCXO) of 25 MHz frequency for the reference input, power supply connectors, and a radio frequency (RF) output. The ADF5001 prescaler allows optional direct connection of external microwave VCOs without the need for an active loop filter.

The evaluation kit also contains software that is compatible with Windows® XP and later versions to allow easy programming of the synthesizer. The PC must have a USB port to program the device.

EVAL-ADF4152HV
ADF4152HV Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品