ADE9430
ADE9430
新規設計に推奨高性能の多相電力量およびクラスS電力品質モニタリング用IC
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$11.49
Viewing:
製品の詳細
- 7個の高性能24ビットΣ-Δ ADC
- S/N比:101dB(8kSPS、PGA = 1の場合)
- 広い入力電圧範囲:ゲイン = 1で±1V、707mV RMSルスケール
- 差動入力
- ±25ppm/°Cの最大チャンネル・ドリフト(ADC、内部VREF、PGAのドリフトを含む)により、10000:1のダイナミック入力レンジを持つ計測精度クラス0.2のメータを標準的な外付け部品で実現
- オプションのADSW-PQ-CLS電力品質ライブラリにより、以下を含むIEC 61000-4-30クラスS電力品質規格のすべてに対応:
- 10秒間の平均電源周波数
- 電圧の大きさ
- ディップおよびスウェル
- 中断
- 急激な電圧変化
- フリッカ
- 主電源電圧の信号
- 過小偏差および過大偏差
- 電圧と電流
- 振幅
- 高調波
- 次数間高調波
- 不均衡
- THD
- 波形記録
- ARM® Cortexマイクロコントローラに対応したオプションのADSW-PQ-CLS電力品質ライブラリ
- サイクル単位で更新される1サイクルのVRMSおよびIRMS
- VRMSおよびIRMSはサンプルごとにフィルタリングされて更新
- 10サイクル実効値/12サイクル実効値
- 周期レジスタによりライン周波数を計算(1位相あたり1回)
- ゼロ交差とゼロ交差タイムアウト
- 位相角測定
- CTをサポート
- CT用マルチポイント位相/ゲイン補償
- 外部アナログ積分器の追加によるロゴスキー・コイルの使用
- 連続リサンプリング・データが利用可能
- 波形バッファ
- 高度な計測機能セット
- 総合および基本波有効電力、無効電力(VAR)、電力(VA)、ワット時、VAR時、およびVA時
- 総合および基本波のIRMS、VRMS
- 力率
- 有効電力量の規格に対応:IEC 62053-21、IEC 62053-22、EN50470-3、OIML R46、ANSI C12.20
- 無効電力量の規格に対応:IEC 62053-23およびIEC 62053-24
- 高速通信ポート:20MHz SPI
- 12ビット逐次比較レジスタ(SAR)ADC使用の温度センサーを内蔵
- −40°C~+85°Cでの精度±3°C
ADE9430は、必要な機能をすべて内蔵した高精度の多相電力量および電力品質モニタリング・デバイスです。優れたアナログ性能とデジタル・シグナル・プロセシング(DSP)コアが、広いダイナミック・レンジにわたり正確な電力量モニタリングを可能にします。内蔵のハイエンド・リファレンスは全温度範囲で低ドリフトが確保されており、プログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)とA/Dコンバータ(ADC)を含むチャンネル全体の総合ドリフトは、最大で±25ppm/°C未満です。
ADE9430は、実効値、周波数、位相角、有効電力、無効電力、皮相電力、およびそれぞれの電力量に関する瞬時総合値と基本値を計測することによって、必要なあらゆる電力品質モニタリング機能を提供します。オプションのADSWPQ-CLS電力品質ライブラリを使用すると、ディップとスウェルのモニタリング、電力周波数、位相角、電圧全高調波歪み(VTHD)、電流全高調波歪み(ITHD)などの高度な電力品質機能が可能になります。1サイクル実効値、10サイクル実効値/12サイクル実効値、およびオプションのADSW-PQ-CLS電力品質ライブラリの各種機能の計算は、IEC 61000-4-30クラスSに従って実行されます。ADSW-PQ-CLSの利用をご要望の場合は、ソフトウェア・リクエスト・フォーム | アナログ・デバイセズでソフトウェア・リクエスト・フォームにご記入ください(対象テクノロジは電力品質モニタリングとする必要があり、プロセッサ/システム・オン・チップ(SoC)はADE9430となります)。
ADE9430は、10サイクルまたは12サイクルあたり1024ポイントのリサンプリング波形を作成します。このデバイスは、外部プロセッサを使って、少なくとも40個の高調波を含む高速フーリエ変換(FFT)を行いますが、リサンプリングはこの計算を容易にします。
ADE9430は、アクイジション・エンジンと計算エンジンが緊密に統合化されているため、電力量および電力品質モニタリング・システムの実装と認定が容易になります。内蔵のADCとDSPエンジンが様々なパラメータを計算し、ユーザ・アクセス可能なレジスタを介してデータを提供したり、割込みピンを介してイベントを示したりします。7個の専用ADCチャンネルを備えたADE9430は、3相システムや、最大3つの単相システムで使用できます。このデバイスは、電流計測時に外部アナログ積分器を使用することで、電流トランス(CT)やロゴスキー・コイルにも対応できます。
ADE9430は、電力品質モニタリング・システムにおける複雑な計算のほとんどに対応できます。シンプルなホスト・マイクロコントローラとオプションのADSW-PQ-CLS電力品質ライブラリを併用することで、ADE9430は、スタンドアロンのモニタリング・システムや保護システムの設計、あるいはデータをクラウドにアップロードする低価格ノードの設計を可能にします。
アプリケーション
- 電力量および電力モニタリング
- 電力品質モニタリング規格への準拠
- 保護用デバイス
- 装置の状態監視
- スマート配電ユニット
- 多相電力量計
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
よく聞かれる質問 1
ビデオ 3
デバイス・ドライバ 2
Analog Dialogue 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADE9430ACPZ | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
ADE9430ACPZ-RL | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 1, 2024 - 24_0009 Qualification of alternative Wafer Fab for TSMC 0.18um Mixed Signal CMOS Process |
||
ADE9430ACPZ | 製造中 | |
ADE9430ACPZ-RL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
ADE9430 Software Drivers
C header file for ADE9430 containing register addresses and bitfield definitions
デバイス・ドライバ 2
ソフトウェア・モジュール 1
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?