ADE9078

製造中

多相電力量計測定用IC、高性能

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$5.55
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 7 個の高性能 A/D コンバータ(ADC)
    • S/N 比(SNR): 101 dB
    • 10,000:1 のダイナミック・レンジ
    • 広い入力範囲: ±1 V、0.707 V rms フルスケール
    • 差動入力
  • ±25 ppm/°C の最大チャンネル温度ドリフト(ADC、内部VREF、および PGA のドリフトを含む)により、標準的な外付け部品で測定精度クラス 0.2 のメーターを実現
  • 電力品質の測定
    • ライン周波数: 1 位相あたり 1 測定
    • ゼロ交差検出、ゼロ交差タイムアウト
    • 位相角測定
  • カレント・トランス(CT)とロゴスキー・コイル(di/dt)センサーに対応
    • CT 用マルチ・レンジ位相/ゲイン補償
    • ロゴスキー・コイル用デジタル積分器
  • 柔軟な波形バッファ
    • 外部高調波解析を容易にするための 1 ライン・サイクルあたり 64 ポイントを保証する波形のリサンプルが可能
    • イベントによる波形ストレージのトリガが可能
    • IEC 61000-4-7 高調波解析用データ収集を簡素化
  • 高度な測定機能セット
    • 総有効電力、無効電力(VAR)、電力(VA)、ワット時、VAR 時、および VA 時
    • 基本波の VAR および VAR 時
    • 位相あたりの電流および電圧の実効値(xIRMS、xVRMS)
    • 有効電力量の規格に対応: IEC 62053-21、IEC 62053-22、EN50470-3、OIML R46、ANSI C12.20
    • 無効電力量の規格に対応: IEC 62053-23、IEC 62053-4
    • 高速通信ポート
    • 10 MHz のシリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)
ADE9078
多相電力量計測定用IC、高性能
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

ADE90xx Software Driver

ADE9078 SDP Drivers

デバイス・ドライバ 4


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
ADE9000 製造中 多相電力量、電力品質モニタリング用IC、高性能
ADE7978 製造中 3相計量用IC、多相シャント抵抗を使うメータ向け
※英文データシート(Rev.B)に対するエラッタがあります
ADE7878A 製造中 電力量計用IC、多相用、多機能、各相の有効/無効電力を提供
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1

設計ツール 1


評価用キット

eval board
EVAL-ADE9078

ADE9078 Evaluation Board

機能と利点

  • Full featured evaluation board for the ADE9078
  • PC control in conjunction with the system demonstration platform (EVAL-SDP-CB1Z)
  • PC software for control and data analysis (time and frequency domain)
  • Standalone capability

製品詳細

The EVAL-ADE9078EBZ evaluation board allows the performance of the ADE9078 energy metering IC to be evaluated in a context very close to an actual 3-phase meter implementation. The kit requires purchasing a second board, the controller board for the system demonstration platform (EVAL-SDP-CB1Z). The ADE9078 evaluation kit includes evaluation software, written in LabVIEW®, that provides access to the registers and features of the device using a PC interface.

Consult the ADE9078 data sheet in conjunction with this user guide when using the evaluation board.

EVAL-ADE9078
ADE9078 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品