ADE7868A

製造中

盗電検出と低消費電力モードを備えた、多相マルチファンクション電力量計用IC

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$5.97
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 高性能:EN50470-1、EN50470-3、IEC 62053-21、IEC 62053-22、IEC 62053-23規格をサポート
  • 3相/3線式、3相/4線式(デルタ結線またはWYE結線)、その他の3相方式と互換
  • トータル(基本波と高調波)の有効/無効/皮相電力量と各位相と全体における基本波の有効/無効電力量を提供
  • ダイナミック・レンジ1000:1での有効/無効電力量測定誤差:0.1%(typ)(25℃)
  • ダイナミック・レンジ3000:1での有効/無効電力量測定誤差:0.2%(typ)(25℃)
  • 低リップルrmsレジスタに平均化されたrms測定値の供給が可能
  • 電流トランスとdi/dt電流センサーをサポート
  • ニュトラル電流入力専用のADCチャンネル
  • 3相全部の相電流の合計のrmsを計算することにより推定されたニュトラル電流測定値

    詳細はデータシートをご参照ください。


ADE7868A
盗電検出と低消費電力モードを備えた、多相マルチファンクション電力量計用IC
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
ADE9000 製造中 多相電力量、電力品質モニタリング用IC、高性能
ADE9078 製造中 多相電力量計測定用IC、高性能
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

EVAL-ADE7878A

ADE7854A/ADE7858A/ADE7868A/ADE7878A 評価用ボード

機能と利点

  • 付随ソフトウェアとともに使用し、フル機能の 3 相電力量計を実装するために設計された評価用ボード
  • スクリュー端子を使用して外部変換器を容易に接続
  • PCB ソケットを使用してシグナル・コンディショニング部品を容易に変更
  • CF1、CF2、CF3、IRQ0、IRQ1 ロジック出力の LED インジケータ
  • デジタル的に絶縁された測定部品と USB ベースの PC との通信
  • 内部リファレンス評価に利用可能な外部電圧リファレンス・オプション
  • PC COM ポート・ベースのファームウェア更新

製品詳細

ADE7854A/ADE7858A/ADE7868A/ADE7878A は、シリアル・インターフェースと 3 つの柔軟なパルス出力のある高精度 3 相電力量計測 IC です。これらの IC には、全体(基本波および高調波)の有効および皮相電力量計測、実効値計算、および基本波のみの有効および無効電力量計測の実行に必要な 2 次シグマ・デルタ(Σ-Δ)A/D コンバータ(ADC)、デジタル積分器、リファレンス回路、およびあらゆる信号処理が組み込まれています。

このユーザー・ガイドでは、評価用キットのハードウェア、ファームウェア、およびソフトウェアの機能について説明します。この評価用ボードには、NXP Semiconductors の IC および LPC2368 マイクロコントローラが使われています。電力量計 IC とその関連測定部品はマイクロコントローラからデジタル的に絶縁されています。マイクロコントローラは USB インターフェースを使用して PC と通信します。

EVAL-ADE7878AEBZ およびこのユーザー・ガイドは、ADE7854A/ADE7858A/ADE7868A/ADE7878A データシートとともに、ADE7854A/ADE7858A/ADE7868A/ADE7878A のフル機能の評価プラットフォームを提供します。

この評価用ボードは、ADE7854A/ADE7858A/ADE7868A/ADE7878A を電力量計として評価できるように設計されています。この評価用ボードは、適切な電流変換器を使用して、テスト・ベンチや高圧(240 V rms)テスト回路に接続できます。オンボード抵抗分圧器ネットワークによってライン電圧が減衰されます。

このユーザー・ガイドでは、最高の性能を発揮するように電流変換器を接続する方法を説明します。この評価用ボードでは、1 つの 3.3 V 外部電源を P9 コネクタに接続する必要があります。適切な電流変換器も必要です。

EVAL-ADE7878A
ADE7854A/ADE7858A/ADE7868A/ADE7878A 評価用ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品