ADE7754

製造中

シリアル・ポート内蔵の多機能多相電力量計測IC

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • IEC61036/60687の要求を凌駕
  • 1000: 1のダイナミックレンジでの有効電力量誤差:0.1%未満
  • 有効電力量、皮相電力量、Vrms、Irmsを測定
  • 高周波数パルス出力
  • 電圧SAGとゼロ交差、
    電流および電圧のピーク
    逆有効電力
    周波数/周期を測定
  • 温度センサーとリファレンス電圧(2.4 V)を内蔵
  • 低消費電力:50 mW (typ)
ADE7754
シリアル・ポート内蔵の多機能多相電力量計測IC
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

アプリケーション・ノート 3

技術記事 10

協会&規格 17

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
ADE9078 製造中 多相電力量計測定用IC、高性能
ADE9000 製造中 多相電力量、電力品質モニタリング用IC、高性能
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

EVAL-ADE7754

ADE7754 Evaluation Board

製品詳細

This documentation describes the ADE7754 evaluation kit Hardware and Software functionality. The evaluation board (watt-hour meter) is configured via the parallel port of a PC. The data interface     between the evaluation board and the PC is fully isolated. Windows™ based software is provided with the evaluation board which allows it to be quickly configured as an energy meter.


The ADE7754/ADE7758 evaluation board and this documentation, together with the ADE7754 data sheet, provide a complete evaluation platform for the ADE7754. The ADE7754 evaluation board can be configured by setting jumpers.


The evaluation board has been designed so that the ADE7754 can be evaluated in the end application, i.e., Watt-Hour Meter. Using the appropriate transducers on the current channel (e.g., CT) the evaluation board can be connected to a test bench or high voltage (240 V rms) test circuit. On-board resistor dividers networks provide the attenuation for the line voltages. This application note also describes how the current transducers should be connected for the best performance. The evaluation board requires two external 5 V power supplies (one is required for isolation purposes) and the appropriate current transducers.

EVAL-ADE7754
ADE7754 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品