ADE7752A

製造中

電力量計用IC、多相、低消費電力、パルス出力

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$6.34
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • IEC61036の条件を上回る精度:
    500:1のダイナミック・レンジ(25℃時)で0.1%未満の有効電力量誤差
  • ステッピング・モータ・カウンタとの直接のインターフェースが可能なパルス出力
  • 高速校正用の高周波パルス出力
  • オンチップ温度センサーと電圧リファレンス(2.4V)
  • 選択可能な絶対値または電力量の算術和
  • 超低消費電力

ADE7752A
電力量計用IC、多相、低消費電力、パルス出力
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
ADE9078 製造中 多相電力量計測定用IC、高性能
ADE9000 製造中 多相電力量、電力品質モニタリング用IC、高性能
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

EVAL-ADE7752A

ADE7752A Evaluation Board

製品詳細

NOTE: With lower power consumption than the ADE7752, the ADE7752A is recommended for all new designs. The parts are pin and functionality compatible.


This documentation describes the ADE7752A (ADE7752) evaluation kit hardware functionality. The ADE7752A (ADE7752) evaluation board, together with the ADE7752A (ADE7752) datasheet provides a complete evaluation platform for the ADE7752A (ADE7752). The evaluation board has been designed so that the ADE7752A (ADE7752) can be evaluated in the end application, i.e., Watt-Hour Meter. Using the appropriate transducers on the current channel (e.g., CT), the evaluation board can be connected to a test bench or high voltage (240V rms) test circuit. On-board resistor dividers networks provide the attenuation for the line voltages. This application note also describes how the current transducers should be connected for the best performance. The evaluation board requires two external 5V power supplies (one is required for isolation purposes) and the appropriate current transducers.

EVAL-ADE7752A
ADE7752A Evaluation Board

最新のディスカッション

ADE7752Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品