ADDAC80
ADDAC80
製造中止12ビット、D/Aコンバータ、フル機能、低価格、ハイブリッド(0~70℃)
Viewing:
製品の詳細
- シングルチップ構成
- 出力アンプ内蔵
- 低消費:300mW
- 全温度範囲でモノトニシティ保証
- 業界標準DAC80、DAC800とHI-5680の上位互換
- 高安定、高電流出力
- バリッド・ツェナー・リファレンス
- レーザ・トリムされた高精度
- 1/2LSB(max)非直線性
- 低価格、プラスチックパッケージ
ADDAC80シリーズは、シングル・モノリシック・チップ上に安定性の高い電圧リファレンスと出力アンプを備えた低価格12ビットD/Aコンバータ・ファミリーです。このシリーズは、コストと信頼性が最も重要なすべての低価格12ビットD/Aコンバータ・アプリケーションに最適です。
ドキュメント
データシート 1
クロスリファレンス・ガイド 4
よく聞かれる質問 1
製造中止品のデータシート 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
addac80に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める