ADD8505
製造中止LCDガンマ・リファレンス・バッファ、5チャンネル、20ピンTSSOP
製品の詳細
- 単電源動作: 3.3~6.5V
- レールtoレール入力、レールtoレール出力
- 高出力電流:380mA
- 低電源電流:3.9mA
- 1nFの負荷で安定
- 広い動作温度範囲:−40°C~+105°C
- 16ピン、20ピン、24ピンの鉛フリー、TSSOPパッケージ
ADD8504、ADD8505およびADD8506は、ライン反転パネルでカラム・ドライバ・ガンマ入力を駆動するために設計された、4、5および6チャンネルLCDガンマ・リファレンス・バッファです。各バッファ・チャンネルは、ライン反転パネルで使用するガンマ電圧曲線を2つの中から選択するためのA/B入力を備えています。これらのバッファ・チャンネルは、ガンマ修正を行うために、LCDカラム・ドライバの抵抗ラダーを駆動します。ADD8504/ADD8505およびADD8506の出力は高いスルーレートと出力駆動能力を備えているため、リファレンス・ラダーの安定性が増し、グレースケールとビジュアル性能が向上します。
ADD8504、ADD8505およびADD8506は-40~+105℃の温度範囲で動作します。それぞれ16ピン、20ピン、24ピンの鉛フリー、TSSOP(薄型縮小スモール・アウトライン)表面実装パッケージで提供しています。また、ADD8506はリード付きTSSOPでも提供しています。
アプリケーション
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
ADD8505に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める