ADBMS1804B

新規設計に推奨

Multicell Battery Monitor With Current Sense Data Sheet

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • Cell voltage measurement
    • 4 cell voltage channels
    • 16-bit sigma-delta ADC with programmable filter
    • 5 mV maximum total measurement error over lifetime
  • Current measurement
    • Synchronous current and voltage measurement
    • 24-bit sigma-delta ADC with programmable filter and PGA
    • 0.5 µV maximum offset error
    • Integrated current accumulator (coulomb counter) both in sleep mode and normal operation mode
  • Auxiliary measurements
    • 9 analog inputs for external NTC thermistor connection
    • 5 stack voltage measurement with integrated voltage dividers
    • 1 battery system current measurement with external shunt resistor (shared with analog input)
  • Integrated comparators for fast (<20 µs) over and wake-up current monitoring
  • Dedicated fault/alert monitor output for fast response
  • Passive cell balancing up to 300 mA (max) with programmable pulse-width modulation in sleep and normal operation mode
  • Charger detection
  • Low-power monitoring
    • Periodic voltage, current, and temperature monitoring
    • 6 configurable, alerts triggered gate control outputs
  • Standard 4-wire 4 MHz SPI subordinate interface
  • 4 V to 28 V power supply range
  • Power consumption (typical and averaged, 13.2 V supply voltage)
    • Normal operation mode: 7 mA
    • Sleep mode: 34 μA
    • Deep sleep mode: 22 μA
  • Package and temperance
    • TA = −40°C to +125°C
  • 48-lead LFCSP_SS package with exposed pad
  • Hot plug tolerant
  • AEC-Q100 qualified for automotive applications
ADBMS1804B
Multicell Battery Monitor With Current Sense Data Sheet
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

最新のディスカッション

ADBMS1804Bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品