ADAU7002
製造中ステレオPDMからI2SまたはTDMへの変換IC
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.77
Viewing:
製品の詳細
- 64倍ステレオ・パルス密度変調(PDM)のビット・ストリームをパルス・コード・変調(PCM)オーディオ・データに変換
- スレーブのI2Sまたは時間分割マルチプレクス(TDM)出力とのインターフェース
- TDMスロットとして構成可能
- I/O供給電源動作:1.62V~3.6V
- 64倍の出力サンプル・レートのPDMクロック
- 64倍 / 128倍 /192倍/ 256倍 / 384倍 / 512倍の出力サンプル・レートBCLK
- 自動BCLK比の検出
- 出力サンプル・レート:4kHz~96kHz
- 自動PDM CLKドライブ(64倍サンプル・レート時)
- BCLK除去で自動パワーダウン機能
- 48kHzと1.8VのIOVDD電源時の動作電流:0.67mA
- シャットダウン電流:1μA未満
- 8ボール(1.56mm×0.76mm)、0.4mmピッチWLCSPパッケージ
- パワーオン・リセット機能
ADAU7002は、ステレオPDMのビット・ストリームをPCM出力に変換します。PDMデータのための信号源としては、2つのマイクロフォンまたは他のPDM源とすることができます。PCMオーディオ・データは、I2SまたはTDMフォーマットのどちらかでシリアルのオーディオ・インターフェース・ポート上に出力されます。
ADAU7002は、商用工業温度範囲-40~+85℃にわたって仕様規定されています。この製品は、ハロゲン・フリー、8ボール、1.56mm×0.76mmのウェハー・レベル・チップ・スケール・パッケージ(WLCSP)をパッケージ採用しています。
アプリケーション
- 移動用コンピュータ
- ポータブル電子機器
- 民生用電子機器
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
デバイス・ドライバ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADAU7002ACBZ-R7 | 8-Ball WLCSP (0.8mm x 1.56mm) | ||
ADAU7002ACBZ-RL | 8-Ball WLCSP (0.8mm x 1.56mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?