ADAS1021

新規設計に推奨

5チャンネルECG AFE、呼吸、ペースメーカー検出、およびリードオフ/品質検出

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 5つのECGアクイジション・チャンネルと1つの駆動リファレンス
    • ライト・アーム電極にもWCTリファレンスのにも対応可能な、フレキシブルなフロント・エンド構成
    • 各チャンネル専用のΣ-ΔADC
    • ゲイン補正のための50mV(代表値)キャリブレーション信号
  • 50Hzまたは60Hz電源電力線のデジタル・フィルタリング
  • フレキシブルなペースメーカー検出機能
    • 5つのECGチャンネルから3つを選択して、デジタル検出アルゴリズムを実行
      • 閾値レベルのプログラミングが可能
      • 専用の高サンプル・レートSAR ADC
  • リードオフ/リード不良検出機能
    • ECGおよびRLD_OUTでのDCリードオフ検出機能
      • 極性、電流、および閾値レベルのプログラミングが可能
    • ACリード品質の測定
      • 極性、電流のプログラミングが可能
  • リファレンス電極駆動
    • RLDリード故障時には、他の電極へフレキシブルにリダイレクト可能
  • インピーダンス式呼吸記録法による呼吸測定
  • シールド・ドライブ・アンプ
  • リード数の多い構成用の並列IC
  • SPI通信および8つのユーザ設定可能なGPIO
  • 電力
    • 低消費電力構造
      • シングル・チャンネルECG電力:3.04mW
      • 3チャンネルECG電力:4.95mW
      • 5チャンネルECG電力:7.64mW
    • ADP5320 PMUと組み合わせて設計
    • 2つまたは3つの電圧レールで動作:5V、1.8Vまたは1.2V
  • パッケージと温度範囲
    • 動作温度範囲:−10°C~ +85°C
    • パッケージ:65ボール、5.6mm × 6.2mm WLCSP
  • 医療用規格に対応:IEC 60601-2-25 第2.0版(2011)、IEC 60601-2-27第3.0版(2011)、IEC 60601-2-47第2.0 2012
ADAS1021
5チャンネルECG AFE、呼吸、ペースメーカー検出、およびリードオフ/品質検出
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

詳細および製品仕様の全容については、記入済みのフォーム、プロジェクトの詳細、会社情報、連絡先情報を電子メールでadas1021@analog.comまでお送りください。今後のサポートは、アナログ・デバイセズ販売代理店よりご提供いたします。

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

最新のディスカッション

最近表示した製品