ADAS1000-4

新規設計に推奨

3電極の心電計(ECG)用アナログ・フロントエンド(AFE)、呼吸計測とペース検出付き、低消費電力

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 生体信号入力、デジタル信号出力
  • 3チャンネル(ECG)の収集チャンネル+1個のリード駆動
  • マスタとしてADAS1000またはADAS1000-1を使って8電極+PLDの連動制御が可能
  • ACおよびDCリードのオフ検出
  • 3リード上で内部ペース検出アルゴリズム、ユーザー独自のデジタル・ペースをサポート
  • 胸郭インピーダンスの計測(内部 / 外部パス)
  • 選択可能なリファレンス・リード
  • 電力制御とパワーダウン・モードスによってノイズを縮小可能
  • 低消費動作:
    11mW(1リード)、15mW(3リード)
  • リードまたは電極データの入手可能
  • 詳細はデータシートをご参照ください。

ADAS1000-4
3電極の心電計(ECG)用アナログ・フロントエンド(AFE)、呼吸計測とペース検出付き、低消費電力
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース


ツールおよびシミュレーション

ADAS1000 + BF527 Visual DSP

ツールを開く

評価用キット

eval board
EVAL-ADAS1000

ADAS1000 Evaluation Board

製品詳細

The EVAL-ADAS1000SDZ is a fully featured evaluation kit for the ADAS1000. The evaluation kit consists of an evaluation board kitted with 2 ADAS1000 devices capable of demonstrating ECG capture up to 12 leads. Included in the kit is a medical grade +5V wall adaptor with interchangeable worldwide wall plugs and a CD with user software for data capture and display. The software allows control of all ADAS1000 registers, ability to capture and display ECG data, respiration data, pace pulse detection and store data for offline processing. This evaluation board is provided for silicon evaluation purposes and is not designed to be connected directly to animal or human. This board operates in conjunction with the System Development Platform (SDP) or alternatively may be interfaced to directly via a dedicated serial interface connector (J4). The SDP controller board connects to the PC via USB 2.0. The evaluation board connects to the SDP controller board. The ADAS1000 evaluation board cannot be connected directly to the PC. The evaluation software running on the PC will communicate with the evaluation board through the SDP Controller board. The SDP Controller board is a separate list item in the ordering guide below (EVAL-SDP-CB1Z). If you have not previously purchased an SDP Controller board, please do so to ensure a full evaluation setup.

EVAL-ADAS1000
ADAS1000 Evaluation Board

最新のディスカッション

ADAS1000-4に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める