ADAQ23875

新規設計に推奨

16ビット、15MSPSのμModuleデータ・アクイジション・ソリューション

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
最低価格:$32.43
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 信号スケーリング機能付き、集積化完全差動ADCドライバ
    • 広い入力コモン範囲
    • 高い同相ノイズ除去
  • シングル・エンド/差動変換
    • 4.096V REFBUFで±2.048Vの入力範囲
  • 重要な受動部品
    • FDA用0.005%の高精度整合抵抗アレイ
  • 9mm × 9mm、0.8mmピッチ、100ボールBGAパッケージ
    • ディスクリート・ソリューションと比べて4倍のフットプリント削減
  • 低消費電力、ダイナミック・パワー・スケーリング、パワーダウン・モード
    • 15MSPSで143mW(代表値)
  • スループット:15MSPS、パイプライン遅延なし
  • INL:±0.4LSB(代表値)±1LSB(最大値)
  • SINAD:1kHzで89dB(代表値)
  • THD:1kHzで−115dB、400kHzで−106dB
  • ゲイン誤差:0.005% FS(代表値)
  • ゲイン誤差ドリフト:最大±1ppm/°C
  • リファレンス・バッファを内蔵、VCMO生成機能付き
  • シリアルLVDSインターフェース
  • 広い動作温度範囲:-40ºC~+85ºC
ADAQ23875
16ビット、15MSPSのμModuleデータ・アクイジション・ソリューション
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ツールおよびシミュレーション

LTspice 2


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADAQ23875

Signal Chain Designer

Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。

ツールを開く

IBISモデル 1

LTPowerPlanner 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-ADAQ23875

ADAQ23875 15MSPS、16ビット、μModuleデータ・アクイジション・ソリューションの評価

機能と利点

  • 15MSPS、16ビットμModule評価用ボード
  • 汎用アナログ・シグナル・コンディショニング回路
  • 内蔵のリファレンス、LDO、および電源回路
  • 時間領域および周波数領域の制御およびデータ解析のためのPCソフトウェア
  • システム・デモンストレーション・プラットフォーム互換(SDP-H1)

製品詳細

EVAL-ADAQ23875FMCZ評価用ボードでは、ADAQ23875 15MSPS、16ビット、高速、高精度μModule®データ・アクイジション・ソリューションを簡単に評価できます。この評価用ボードは、ADAQ23875 μModuleの性能を実証する、各種アプリケーション向けの汎用ツールです。

ADAQ23875 μModuleは、低ノイズの完全差動A/Dコンバータ(ADC)ドライバ、安定したリファレンス・バッファ、高分解能の18ビット、15MSPS逐次比較レジスタ(SAR)ADC、および最適性能を発揮するために必要になる重要な受動部品など、複数の共通信号処理および調整ブロックを1つのデバイスにまとめています。この製品の詳細な説明はADAQ23875データシートに記載されていますので、評価用ボードを使用する際は必ず参照してください。

EVAL-ADAQ23875FMCZ評価用ボードは、160ピン・コネクタ経由で高速システム・デモンストレーション・プラットフォームSDP-H1(EVAL-SDP-CH1Z)とインターフェースします(ユーザ・ガイドの図2を参照)。

EVAL-ADAQ23875
ADAQ23875 15MSPS、16ビット、μModuleデータ・アクイジション・ソリューションの評価

最新のディスカッション

最近表示した製品