ADA4862-3
製造中オペアンプ、トリプル、高速、G=+2、低価格
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.13
Viewing:
製品の詳細
- RGB/HD/SDビデオに最適
1080i/720p分解能をサポート - 高速
-3dB帯域幅:300MHz
スルーレート:750V/μs - セトリング時間:9ns(0.5%)
- 0.1dBの平坦性:65MHz
- 微分ゲイン:0.02%
- 微分位相:0.03°
- 広い電源範囲:5~12V
- 低消費電力:5.3mA/アンプ
- 低電圧オフセット(RTO):3.5mV(typ)
- 高出力電流:25mA
- ゲイン+1、-1の構成も可能
- パワーダウン機能
ADA4862-3(トリプル)は、内部でG=+2に固定された、低価格、高速オペアンプで、ハイビジョンやRGBビデオ・アプリケーションに関して優れた性能を提供します。G=+2で3dB帯域幅は300MHz、750V/μsスルーレートとなっており、その他の多くの高速アプリケーションに最適です。また、ADA4862-3はG=+1あるいはG=-1のゲインに構成することも可能となっています。
低価格と、優れた微分ゲイン(0.02%)、微分位相(0.03°)それに0.1dB平坦特性(65MHz)の組み合わせで、コンスーマ用、プロ用のいずれのビデオ・アプリケーションのどちらにも理想的といえます。
ADA4862-3は14ピンのSOICパッケージを採用しており、拡張工業用温度範囲の-40~+105℃で動作します。
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
製品ハイライト 2
よく聞かれる質問 1
チュートリアル 4
製品ハイライト 2
製品選択ガイド 2
珍問/難問集 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADA4862-3YRZ | 14-Lead SOIC | ||
ADA4862-3YRZ-RL | 14-Lead SOIC | ||
ADA4862-3YRZ-RL7 | 14-Lead SOIC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 25, 2021 - 21_0080 Amkor Philippines as an Alternate Site for SOICN |
||
ADA4862-3YRZ | 製造中 | |
ADA4862-3YRZ-RL | 製造中 | |
ADA4862-3YRZ-RL7 | 製造中 | |
10 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
ADA4862-3YRZ | 製造中 | |
ADA4862-3YRZ-RL | 製造中 | |
ADA4862-3YRZ-RL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
ADA4862-3に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める