ADA4850-2

製造中

オペアンプ、高速、レールtoレール出力、超低消費電力パワーダウン機能付き

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.82
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • パワーダウン時の超低消費電流:150nA/アンプ(max)
  • 低い静止電流:2.4mA/アンプ
  • 高速性能
    • -3dB帯域幅:175MHz
    • スルーレート:220V/μs
    • セトリング時間:85ns(0.1%)
  • 優れたビデオ仕様
  • 0.1dB平坦性:14MHz
  • 微分ゲイン:0.12%
  • 微分位相:0.09°
  • 単電源動作:2.7~6V
  • レールtoレール出力
  • 各電源レールの80mV以内の出力振幅
  • 低い電圧オフセット:0.6mV
ADA4850-2
オペアンプ、高速、レールtoレール出力、超低消費電力パワーダウン機能付き
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

SPICEモデル 1

アナログ・フィルタ・ウィザード

アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。

ツールを開く

アナログ・フォトダイオード・ウィザード

フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。

ツールを開く

VRMS/dBm/dBu/dBV計算ツール

電力測定値と信号強度の標準単位を変換するユーティリティ。

ツールを開く

消費電力とダイ温度

このツールは、電源電圧、周囲温度、負荷特性、パッケージの熱データに基づいてダイ温度と消費電力を予測します。

ツールを開く

評価用キット

EVAL-ADA4850-2

ADA4850-2 評価用ボード

製品詳細

これらの評価用ボードは、ADA4850-1 の評価に役立つように設計されています。この評価用ボードはベア・ボードです。ボードにハンダ付けされた部品やアンプはありません。これらの部品は、以下の表または製品ページから別途入手する必要があります。無料サンプルも請求できます。未実装ボードを使用するとさまざまなオペアンプ回路を迅速にカスタマイズしてプロトタイプを作成できるため、リスクが最小限に抑えられ、市場投入までの時間が短縮されます。


ユーザー・ガイドには、回路図、配置図、部品表など、ボードの構築に必要な技術文書がすべて記載されています

EVAL-ADA4850-2
ADA4850-2 評価用ボード

最新のディスカッション

ADA4850-2に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品