この製品は、HDMI.org.のライセンス技術を使用しています。購入される顧客は、HDMI.org.に登録したHDMIアダプターである必要があります。

お近くの販売代理店またはサポート窓口のフォームからお問合せください。

AD9889B

新規設計には非推奨

高性能HDMI® / DVI トランスミッタ

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

概要
  • HDMI 1.3、DVI 1.0、HDCP 1.2と互換のHDMI™ / DVIトランスミッタ
  • 1.8V単電源
  • ビデオ / オーディオ入力:1.8~3.3Vのロジック・レベルを受信
  • 80ピンLQFP、鉛フリー・パッケージ
  • 64ピンLFCSP、鉛フリー・パッケージ
  • 76ピンCSP_BGA、鉛フリー・パッケージ
デジタル・ビデオ
  • 165MHzの動作は480i~1,080pおよびUXGA(60Hz)のすべての分解能に対応
  • プログラマブルな双方向カラースペース・コンバータ
  • RGB、YCbCr、DDRに対応
  • ITU656ベースの組込み同期を利用可能
  • 入力ビデオ・フォーマット・タイミングの自動検出(CEA-861B)
デジタル・オーディオ
  • 最大192kHzのステレオLPCM / 圧縮オーディオの標準S/PDIFに対応
  • 最大192kHzの8チャンネル未圧縮のLPCM I2S オーディオ
システム設計を簡素化する技術特性
  • HDCP動作とEDID読出し動作を実行するI2C® マスターで動作するOn Chipコントローラを内蔵
  • 5VトレラントなI2CおよびHPD入出力(余分なデバイスは不要)
  • S/PDIFおよびI2Cのサポートにオーディオ・マスター・クロックは不要
  • オンチップのMPUは割込みとレジスタによってHDMIイベントを報告

AD9889B
高性能HDMI® / DVI トランスミッタ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
ADV7513 新規設計に推奨 HDMIトランスミッタ、165MHz、高性能
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

EVAL-AD9889B
AD9889B Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品