利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 1GSPSの内部クロック速度
  • 2GHzまでの入力クロック(選択可能な2分周)
  • 10ビットD/Aコンバータを内蔵
  • 1kHzオフセットで、位相ノイズ<145dBc/Hz 出力周波数=100MHz(DAC出力)
  • 簡素化された8ビット・パラレルとSPI®シリアルのコントロー ル・インターフェース
  • 32ビットのプログラマブル周波数レジスタ
  • 自動周波数掃引機能
  • 4つの周波数プロファイル
  • 3.3V電源
  • 2W(typ値)の消費電力
  • 100ピンEPAD-TQFPパッケージ
  • プログラマブル・チャージ・ポンプと高速ロック回路を伴う位相周波数検出器内蔵
AD9858
DDS、1GSPS
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 2

アプリケーション・ノート 19

技術記事 21

製品ハイライト 1

よく聞かれる質問 1

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

ADIsimDDS(ダイレクト・デジタル・シンセサイザ)評価ツール ー ベータ版

ADIsimDDS は、選択したデバイスの総合的な性能を数式に基づいてモデル化し、表示します。リファレンス・クロック周波数と所望の出力周波数を入力すると、ADIsimDDS が必要な FTW を計算します。また、総合的なスペクトル性能の推定値をモデル化できるため、外付け再生フィルタの効果を確認できます。

ツールを開く

AD9858 IBIS Model 1


評価用キット

EVAL-AD9858

AD9858 Evaluation Board

製品詳細

This page contains evaluation board documentation and ordering information for evaluating the AD9858.

Please be aware that this product requires access to a computer with a parallel printer cable port.

EVAL-AD9858
AD9858 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品