AD9778

製造中

14ビット、D/Aコンバータ、1.0GSPS、デュアル

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • AD977xファミリー:
    AD9779:16ビット、1.0 GSPSのデュアルDAC
    AD9778:14ビット、1.0 GSPSのデュアルDAC
    AD9776:12ビット、1.0 GSPSのデュアルDAC
  • 低消費電力:1W(IOUTFS=20mA、fDAC=1GSPS、4×インターポレーション)
  • 自動トラッキング入力タイミング(Autotracking Input Timing)でのCMOSデータ・インターフェース
  • 1.8/3.3Vの単電源動作
  • アナログ出力:10~30mA(RL=25~50Ω)まで調整可能
  • 露出パドル付き100ピンTQFPパッケージ
  • マルチチップ同期インターフェース
  • 84dBのデジタル・インターポレーション・フィルタ・ストップバンド減衰
  • デジタル反転Sincフィルタ
AD9778
14ビット、D/Aコンバータ、1.0GSPS、デュアル
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
AD9778A 製造中 D/Aコンバータ、14ビット、1.0GSPS、デュアル
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

AD9778 IBIS Models 1


評価用キット

eval board
AD-DAC-FMC

AD-DAC-FMC-ADP

製品詳細

AD-DAC-FMC-ADPアダプター・ボードによりアナログ・デバイセズ社のいずれのDPG2互換高速DAC評価用ボードも Xilinx®評価用ボード上でFMC コネクタで接続して使用できます。アダプタ・ボードはFMCコネクタの少ピン数(LPC) バージョンを採用しているので、LPCホスト 又は HPCホスト( ML605 又は SP605など)上で使用できます。
互換評価用ボードの一覧表については当社のData Pattern Generator (DPG) High-Speed DAC Evaluation Platformページの"DPG2"情報をご覧ください。

AD-DAC-FMC
AD-DAC-FMC-ADP

最新のディスカッション

最近表示した製品