AD9574

新規設計に推奨

クロック・ジェネレータ、イーサーネット / ギガビット・イーサーネット用

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 冗長な入力リファレンス・クロック能力
  • リファレンス・モニタ機能
  • VCO / PLLコアを完全内蔵
  • ジッタ(rms)
    • 0.234ps rmsジッタ(10kHz~10MHz)@156.25MHz、
    • 0.243ps rmsジッタ(12kHz~20MHz)@156.25MHz
  • 入力周波数:19.44MHzまたは25MHz
  • プリセット式周波数変換
    • 入力リファレンス19.44MHzを使用
      • 19.44MHz、38.88MHz、77.76MHz、155.52MHz、
    • 入力リファレンス25MHzを使用
    • 25MHz、33.33MHz、50MHz、66.67MHz、80MHz、100MHz、125MHz、133.3MHz、156.25MHz、160MHz、312.5MHz
  • 出力駆動フォーマット:HSTL、LVDS、HCSL、1.8 V&3.3 V CMOS
  • ループ・フィルタを内蔵(1個の外付けコンデンサが必要)
  • 2 コピーのレファランス・クロック出力
  • ストラッピング・ピン(PPRx)を介してデバイス設定
  • 省スペース7 mm × 7 mm 48ピン LFCSP
  • 3.3 V動作


AD9574
クロック・ジェネレータ、イーサーネット / ギガビット・イーサーネット用
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

EVAL-AD9574

AD9574評価用ボード

機能と利点

  • 6V AC電源と、オンボードのスイッチング・レギュレータおよびLDO電圧レギュレータを使用したシンプルな電源接続
    電力測定ではレギュレータは容易にバイパス可能
  • 12のACカップリングされたSMA出力コネクタ
  • 以下に対するSMA入力接続:
    2つのシングルエンド・リファレンス入力
    リファレンス・モニタ・クロック入力
  • リファレンス入力信号を提供する、2つの25MHz OCXO用の内蔵機能
  • オンボードPLLループ・フィルタ
  • I/Oヘッダを介してデジタルI/O信号と診断信号に簡単にアクセス
  • 診断信号用のステータスLED
  • ピン・プログラマブル機能の構成用の内蔵シャント/ジャンパ・ブロック

製品詳細

AD9574評価用ボードは、AD9574クロック・ジェネレータの全機能を評価できる、コンパクトで使いやすいプラットフォームです。

EVAL-AD9574
AD9574評価用ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品