AD9552

新規設計に推奨

発振器、周波数アップ・コンバータ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$6.55
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 低周波数入力リファレンス信号を高周波数出力信号に変換
  • 入力周波数範囲:6.6 MHz~112.5 MHz
  • 出力:最大周波数:最大900 MHz
  • プリセット・ピンで周波数変換比をプログラム可能
  • SPIポートを介して任意の周波数変換比が可能
  • VCOを内蔵
  • リファレンス周波数源として、クリスタル共振器/外部発振器の使用が可能
  • セカンダリ出力(プライマリ出力の整数関連またはリファレンス入力のコピーのどちらか)
  • RMSジッタ: 0.5 ps以下
  • SPI互換、3線プログラミング・インターフェース
  • 単電源動作(3.3 V)
  • 低消費電力:400mW以下(ほとんどの動作条件下) 
  • 小型パッケージ・サイズ(5mm×5mm)

AD9552
発振器、周波数アップ・コンバータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

EVAL-AD9552

AD9552 Evaluation Board

機能と利点

  • Simple power connection using USB connection and on-board LDO voltage regulators
  • LDOs are easily bypassed for power measurements
  • AC-coupled differential LVPECL SMA connectors
  • SMA connectors for
    • 1 reference input
    • 1 PLL lock detect output
  • Microsoft Windows®–based evaluation software with simple graphical user interface
  • On-board PLL loop filter
  • Easy access to digital I/O and diagnostic signals via I/O header
  • Status LEDs for diagnostic signals
  • USB computer interface
  • Dip switch configurable for manual operation
  • Software calculator provides flexibility, allowing programming almost any rational input/output frequency ratio

製品詳細

The AD9552 evaluation board is a compact, easy to use platform for evaluating all features of the AD9552 oscillator frequency upconverter.

The AD9552 is a fractional-N phase-locked loop (PLL) based clock generator designed specifically to replace high frequency crystal oscillators and resonators. The device employs a sigmadelta (Σ-Δ) modulator (SDM) to accommodate fractional frequency synthesis. The user supplies an input reference signal by connecting a single-ended clock signal directly to the REF pin or by connecting a crystal resonator across the XTAL pins.

The AD9552 is pin programmable, providing one of 64 standard output frequencies based on one of eight standard input frequencies. The device also has a 3-wire SPI interface, enabling the user to program custom input-to-output frequency ratios.

The AD9552 relies on an external capacitor to complete the loop filter of the PLL. The output is compatible with LVPECL, LVDS, or single-ended CMOS logic levels, although the AD9552 is implemented in a strictly CMOS process.

EVAL-AD9552
AD9552 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品