AD9543

新規設計に推奨

クワッド入力、10 出力、デュアル DPLL/IEEE、1588 シンクロナイザおよびジッタ・クリーナー

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • デュアル DPLL は 2 kHz 〜 750 MHz の物理層クロックを同期し、ノイズの多いリファレンスのジッタ・クリーニングで周波数を変換
  • ITU-T G.8262 および Telcordia GR-253 に準拠
  • Telcordia GR-1244、ITU-T G.812、G.813、G.823、G.824、G.825、および G.8273.2 をサポート
  • 最小 50 ppb の周波数偏差の連続周波数監視とリファレンス検証
  • DPLL はいずれも 24 ビット・プログラマブル係数による 24 ビット・フラクショナル分周器を実装
  • プログラマブルなデジタル・ループ・フィルタ帯域幅:10−4 Hz ~ 1850 Hz
  • IEEE 1588 に適した、2 つの独立したプログラマブル補助 NCO(1 Hz ~ 65,535 Hz、分解能: < 1.4 × 10−12Hz)
  • PTP アプリケーションにおけるバージョン 2 のサーボ・フィードバック
  • 遅延なし、ヒットレス、または位相ビルドアウト動作を提供する自動および手動のホールドオーバーおよびリファレンス・スイッチオーバー
  • 手動、自動復帰、自動非復帰モードをサポートしたプログラマブルな優先度ベースのリファレンス・スイッチング
  • 各ペアが差動 LVDS/HCSL/CML または 2 つのシングルエンド出力(1 Hz ~ 500 MHz)として使用可能な 5 ペアのクロック出力ピン
  • 2 つの差動入力リファレンスまたは 4 つのシングルエンドの入力リファレンス
  • クロス・ポイント・マルチプレクサはリファレンス入力を PLL に相互接続
  • 埋め込み(変調)入出力クロック信号をサポート
  • 高速 DPLL ロック・モード
  • 水晶発振器の低位相ノイズに TCXO または OCXO の周波数の安定性と精度を組み合わせる内部機能を実現
  • 自律初期化における外部 EEPROM のサポート
  • 内部レギュレータによる 1.8 V の単電源動作
  • 内蔵の温度モニタ/アラームと温度補償により、遅延ゼロの優れた性能を実現
AD9543
クワッド入力、10 出力、デュアル DPLL/IEEE、1588 シンクロナイザおよびジッタ・クリーナー
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
EVAL-AD9543

AD9543 評価用ボード

機能と利点

  • 6 V AC アダプタとオンボード LDO 電圧レギュレータを使用したシンプルな電源接続。
  • HCSL、CML、または LVDS 互換(デフォルト)の設定可能な出力終端を備えた、10 個の AC 結合シングル・エンド(バランを介して差動信号を再結合)出力 SMA コネクタ。
  • 4 つの設定可能なリファレンス入力(シングル・エンドから差動リファレンス入力 SMA コネクタまで選択可能)。
  • 1 個のシステム・クロック用の AC 結合シングル・エンド入力 SMA コネクタ。
  • ピンはプログラマブルで、パワー・オン・レディに設定可能。
  • ステータス LED。
  • PC との USB 接続。
  • ACE プラグイン・モジュールによるシンプルなグラフィカル・ユーザー・インターフェースを備えた Microsoft Windows ベースの評価ソフトウェア。

製品詳細

AD9543 評価用ボードは、AD9543 デュアル・デジタル PLL と 1 PPS シンクロナイザの全機能を評価できる、コンパクトで使いやすいプラットフォームです。AD9543 は、2 基のオンチップ・ジッタ・クリーニング・デジタル PLL コアとともに、高精度のマルチ出力クロック・ジェネレータ機能を備えています。PLL0 および PLL1 は、IEEE 1588 バージョン 2、同期イーサネット、OTN、次世代のワイヤレス・ベースバンド・プロトコルなどの高性能同期クロック・アプリケーションに最適化されています。PLL は、シリアル・ポート制御を介してすべての設定を行うことが可能で、パワー・オン・レディ構成では外部 EEPROM を介した方法でも設定できます。


AD9543 は最大 5 つの差動クロック信号、2 つの高性能デジタル PLL を組み合わせた 2 つのシングル・エンド・クロック、および 2 つの高精度 NCO(数値制御発振器)を出力します。評価用ボードでは、合計 12 の出力と 4 つのリファレンス入力にアクセスできます。


出力差動伝送ライン対は、50 Ω のシングル・エンド特性インピーダンスを使用し、標準のエッジ起動 SMA コネクタに接続されています。AD9543 は自由に構成可能な電源を備えており、降圧スイッチング・レギュレータまたは外付け LDO で直接給電しながら、AD9543 を評価することができます。AD9543 の評価用ボードの素材には、RoHS 準拠の FR-4 が使用されています。このページに、AD9543 データシートの詳細情報も掲載しています。アナログ・デバイセズから提供されているデータシートと併せて、このユーザー・ガイドを参照してください。

EVAL-AD9543
AD9543 評価用ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品