AD8804
AD8804
製造中TrimDAC® - 8ビットD/Aコンバータ、12チャンネル、パワー・シャットダウンおよび個別のVREFL入力付き
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.44
Viewing:
製品の詳細
- 低価格
- 12個のポテンショメータの置換え
- 単独でプログラム可能な出力
- 3線シリアル入力
- AD8802:ミッドスケール・プリセット
- シャットダウン時の消費電力:55μW以下
(IDDとIREFを含む) - AD8804:独自にVREFL範囲を設定
- +3V~+5Vの単一電源動作
12チャンネルのAD8802/AD8804は、個別にデジタル制御可能な電圧出力をコンパクトな20ピン・パッケージで供給します。このポテンショメータ・デバイダTrimDAC®は、新規設計で機械式トリマー機能との置き換えが可能です。AD8802/AD8804は、DC電圧調整アプリケーション向けとして最適です。
ミッドスケールを事前に設定してあるAD8802は、シリアル・インターフェース接続されるマイクロコントローラのポートによって容易にプログラミング設定でき、調整を公称値から開始するポテンショメータの置換品として理想的です。最適なアプリケーションは数多くありますが、ほんの一例としては、ビデオ・アンプのゲイン制御、ビデオ機器の周波数と帯域幅の電圧制御、コンピュータのCRTグラフィック・ディスプレイのジオメトリ補正と自動調整などのアプリケーションが挙げられます。AD8804はポテンショメータ・デバイダの上限と下限の個別制御が可能で、VREFLピンによって決定するゼロ・スケールの電圧設定を個別に実行できます。この機能によって、許容可能な電圧制御範囲が制限される場合、デバイスの分解能を可能な限り高くできます。
AD8802/AD8804は、1つのリファレンス電圧入力を共有する12個の電圧出力D/Aコンバータ(DAC)を内蔵しています。
各内蔵DACは、出力状態を保持するDACラッチを個別に備えています。これらのDACラッチは、標準の3線式シリアル入力デジタル・インターフェースからデータをロードする内部のシリアル/パラレル・シフト・レジスタからアップデートされます。シリアル・データ入力ワードがデコードするときに、先頭の4ビットによって、続く8データ・ビットのロード先となるDACラッチのアドレスが決定します。AD8802/AD8804の消費電流は、5V電源動作時でわずか10mAです。さらに、シャットダウン・モード時にはリファレンス入力の消費電流を10µAまで低減し、また、通常の動作に復帰した後で使用できるようにDACラッチの設定を保存します。
AD8802/AD8804には、20ピンのプラスチックDIP、20ピンの表面実装SOICパッケージ、および高さが1mmの薄型20ピンTSSOPパッケージがあります。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8804ARUZ | 20-Lead TSSOP | ||
AD8804ARUZ-REEL | 20-Lead TSSOP | ||
AD8804ARZ | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
AD8804ARZ-REEL | 20-Lead SOIC (Wide) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
AD8804ARUZ | 製造中 | |
AD8804ARUZ-REEL | 製造中 | |
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD8804ARUZ | 製造中 | |
AD8804ARUZ-REEL | 製造中 | |
7 21, 2014 - 13_0297 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select 16L, 20L, 24L and 28L SOICW Packages |
||
AD8804ARZ | 製造中 | |
AD8804ARZ-REEL | 製造中 | |
8 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
AD8804ARZ | 製造中 | |
AD8804ARZ-REEL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。