AD8560
製造中止オペアンプ、16V、レールtoレール、バッファ用
Viewing:
製品の詳細
- 単電源動作:4.5~16V
- ±2.25~±8Vの両電源能力
- レールを超える入力範囲
- レールtoレールの出力スイング
- 連続出力電流:35mA
- ピーク出力電流:250mA
- オフセット電圧:10mV(max)
- スルーレート:8V/μs
- 1μFの負荷で安定動作
- 低静止電流
AD8560は、レールtoレールの入力/出力能力を備えた低価格の5チャンネル単電源バッファ・アンプで、LCDモニタのアプリケーション向けに最適化されています。
これらのLCDバッファは、高スルーレート、35mAの連続出力駆動、高容量性負荷の駆動能力を備えています。また、広い電源範囲と10mV以下のオフセット電圧が備わっています。
-40~+85℃の温度範囲で規定されており、16ピンLFCSPのテープとリールで提供されています。
アプリケーション
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
製品ハイライト 1
よく聞かれる質問 1
製品ハイライト 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
AD8567 | 製造中 | オペアンプ、クワッド、16V、レールtoレール |
最新のディスカッション
ad8560に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める