AD8554
AD8554
製造中オペアンプ、クワッド、ゼロ・ドリフト、単電源動作、レールtoレール入力 / 出力
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.85
Viewing:
製品の詳細
- 低オフセット電圧:1μV
- 入力オフセット・ドリフト:0.005μV/℃
- レールtoレールの入 / 出力振幅
- 5V / 2.7V単電源動作
- 高ゲイン、CMRR、PSRR:130dB
- 超低入力バイアス電流:20pA
- 低消費電流:700μA/オペアンプ
- 過負荷回復時間:50μs
- 外部コンデンサ不要
このアンプのファミリーは、超低オフセット、ドリフトおよび低バイアス電流を持っています。AD8551、AD8552、AD8554は、それぞれシングル、デュアル及びクワッド・アンプで、レールtoレールの入力と出力を特長としています。全てのアンプは、2.7V~5Vの単電源での動作が保証されています。
AD8551/AD8552/AD8554は、これまで高価なオートゼロ・アンプまたはチョッパー安定化アンプでなければ提供できなかった利点を提供します。アナログ・デバイスの新しい回路トポロジを使って、これらのゼロ・ドリフト・アンプは高精度と低価格を組み合わせました。一切の外付けコンデンサは不要です。
わずか1μVのオフセットと0.005μV/℃のドリフトを備えたAD8551/AD8552/AD8554は、誤差源が許容できないようなアプリケーションに完全に適合しています。温度、位置センサー、圧力センサー、医用機器、ストレーン・ゲージ・アンプでは、全動作温度範囲でドリフトがほぼゼロである利点を活用できます。AD8551/AD8552/AD8554によって提供されるレールtoレールの入力及び出力振幅によって、ハイサイド及びローサイドの電流検出が容易に実現できます。
AD8551/AD8552/AD8554は拡張工業用 / 車載用温度範囲(-40~+125℃)にわたって仕様規定されています。AD8551はシングル・アンプで、8ピンのMSOPパッケージまたは8ピンの狭幅SOICパッケージを採用しています。AD8552はデュアル・アンプで、8ピンの狭幅SOICパッケージまたは8ピンのTSSOP表面実装パッケージを採用しています。AD8554はクワッドで、14ピンの狭幅SOICパッケージと14ピンのTSSOPパッケージを採用しています。
アプリケーション
- 温度センサー用プリアンプ
- 圧力センサー用プリアンプ
- 高精度電流検出用アンプ
- ストレーン・ゲージ用アンプ
- 各種医療機器
- 熱電対用アンプ
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 4
よく聞かれる質問 1
Analog Dialogue 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8554ARUZ | 14-Lead TSSOP | ||
AD8554ARUZ-REEL | 14-Lead TSSOP | ||
AD8554ARZ | 14-Lead SOIC | ||
AD8554ARZ-REEL | 14-Lead SOIC | ||
AD8554ARZ-REEL7 | 14-Lead SOIC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
AD8554ARUZ | 製造中 | |
AD8554ARUZ-REEL | 製造中 | |
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD8554ARUZ | 製造中 | |
AD8554ARUZ-REEL | 製造中 | |
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD8554ARUZ | 製造中 | |
AD8554ARUZ-REEL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ADA4522-4 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、クワッド、ゼロ・ドリフト、超低ノイズ、レールtoレール出力、EMI強化、55 V |
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- AD8554
SPICEモデル 1
アナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。