AD8515
AD8515
製造中オペアンプ、1.8V、低消費電力、入出力レールtoレール、CMOS
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.37
Viewing:
製品の詳細
- 単電源動作:1.8~5V
- オフセット電圧:6mV(max)
- 小型のSOT-23及びSC70パッケージ
- スルーレート:2.7V/μs
- 帯域幅:5MHz
- 入出力レールtoレール
- 低入力バイアス電流:2pA(typ)
- 低消費電流:450μA(max)@1.8V
AD8515は、1.8Vという低電圧の単電源での駆動が可能なレールtoレールのアンプです。
5ピンSOT-23と5ピンSC70パッケージに収められたAD8515シングル・アンプは小型であるためセンサーに隣接する配置が可能で、外部ノイズの混入を低減できます。
AD8515は、5MHzのゲイン帯域幅と、1.8Vの電源電圧で1mVの標準オフセット電圧を備えた入出力レールtoレールのアンプです。低消費電流により、バッテリ駆動のアプリケーションには理想的です。AD8515は、2.7V/μsのスルーレートを備えているため、音声コーデックなどのASIC入力の駆動に最適です。
AD8515は、-40℃~+125℃の拡張工業用温度範囲にわたって仕様規定されています。
アプリケーション
- 移動通信
- 携帯電話
- センサー・インターフェース
- レーザ・スキャナ
- PCMCIAカード
- バッテリ駆動のデバイス
- 新世代電話
- PDA(携帯情報端末)
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 3
製品ハイライト 1
よく聞かれる質問 1
製品ハイライト 1
リファレンス設計 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8515AKSZ-REEL | 5-Lead SC70 | ||
AD8515AKSZ-REEL7 | 5-Lead SC70 | ||
AD8515ARTZ-REEL | 5-Lead SOT-23 | ||
AD8515ARTZ-REEL7 | 5-Lead SOT-23 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 11, 2022 - 22_0253 Addition of UTAC Thailand as an Alternate Assembly Site for SOT23, SC70 and TSOT Packages/Devices |
||
AD8515ARTZ-REEL | 製造中 | |
AD8515ARTZ-REEL7 | 製造中 | |
2 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
AD8515ARTZ-REEL | 製造中 | |
AD8515ARTZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- AD8515
SPICEモデル 1
アナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。