AD8410

製造中止

High Voltage, High Bandwidth, Current Sense Amplifier

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • High common-mode input voltage range
    • −2V to +70 V continuous
    • −20V to +75 V survival 
  • Typical 1.0 µV/°C offset drift 
  • 2.0 MHz Bandwidth
  • Maximum ±400 µV voltage offset over full temperature range
  • Initial gain = 20 V/V
  • Wide operating temperature range
    • AD8410WB: −40°C to +125°C
    • AD8410WH: −40°C to +150°C
  • Bidirectional operation
  • 3.0 V to 5.5 V power supply operating range
  • Available in 8-lead MSOP and 8-lead SOIC
  • Common-mode rejection ratio (CMRR): 86 dB, dc to 10 kHz 
  • Qualified for automotive applications

推奨代替製品

AD8410A 新規設計に推奨

−2V~70Vの広い入力電圧範囲、2.2MHzの広帯域幅、PWM除去を備えた電流検出アンプ

AD8410

High Voltage, High Bandwidth, Current Sense Amplifier

質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • AD8410A

SPICEモデル 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

最新のディスカッション

最近表示した製品