AD8387
新規設計には非推奨DecDriver®:LCDドライバ、高性能、12ビット、12チャンネル出力のデシメーティング
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.51
Viewing:
製品の詳細
- 高精度、高分解能の電圧出力
- 12ビットの入力分解能
- レーザ・トリムされた出力
- 高速設定、高電圧駆動
- 150pFの負荷で35nsのセトリング時間(0.25%)
- 420V/μsのスルーレート
- 1.3Vの電源レール内に出力
- 高速更新レート
- 高速、120MHzクロック
- プログラマブル・ビデオ・リファレンス(輝度)、オフセット、フルスケール(コントラスト)出力レベル
- フレキシブル・ロジック
- ビデオ信号の極性を反転するINVビット
- データの負荷順序を反転するR/L
- フレーム反転、行または列反転を選択するISW
- シングルまたはデュアル・データ・バス・モードを選択するDSW
- 出力短絡回路保護
- 3.3Vロジック、TBD、-18Vアナログ電源
- 12mm×12mmのパドル露出型80ピンTQFPパッケージ
AD8387 DecDriverは、12チャンネルの高電圧出力を駆動する、ラッチ付きの12ビット高速デシメーティング・デュアル・デジタル入力を提供します。 12ビットの入力ワードを12個の高速バイポーラD/Aコンバータ(DAC)に順次ロードします。フレキシブルなデジタル入力フォーマットにより、複数のAD8387を高解像度ディスプレイでパラレルに使用できます。DCリファレンス、信号反転、コントラストの出力信号を調整できるため、フレキシビリティを最大限に活用できます。
AD8387の公称の静的消費電力はTBD Wです。AD8387はパドル露出パッド付き80ピンTQFPパッケージを採用しており、0~+85℃の商用温度範囲で動作します。
ドキュメント
データシート 1
製品ハイライト 1
製品ハイライト 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8387JSVZ | 80-Lead TQFP (12mm x 12mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 15, 2016 - 14_0258 Assembly Transfer of Selected 14x14 LQFP, 14x14 LQFP_EP and 7x7,10x10,12x12,14x14 TQFP_EP Products to Amkor Philippines |
||
AD8387JSVZ | 製造中 | |
6 16, 2009 - 09_0027 Conversion to Laser Mark for the LQFP Packages (Single Grades) |
||
AD8387JSVZ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
AD8387に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める