AD8382
新規設計には非推奨デシメーションLCD DecDriver®、高精度、12ビット、6チャンネル出力
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 高精度、高分解能の電圧出力
- 高速セトリング、高電圧駆動
- 高い更新レート
- 電圧制御のビデオ・リファレンス(輝度)出力レベルとフルスケール(コントラスト)出力レベル
- 柔軟なロジック
- 出力過負荷保護
- 低いスタティック消費電力:743 mW
- 3.3 Vのロジック電源と9 V ~ 18 Vのアナログ電源
- 48ピン7 mm × 7 mm、LFCSPパッケージを採用
AD8382(DecDriver)は6個の高電圧出力を駆動する高速、12ビットのラッチしたデシメーション・デジタル入力を提供します。12ビット入力ワードは6個の別々の高速バイポーラDACに順にロードされます。デジタルの入力フォーマットは柔軟性があり、高分解能の表示器向けに複数のAD8382を並列に使用することができます。
STSQは連続した入力のローディングの同期をとり、XFRは出力更新の同期をとり、R/Lはロードする方向を左から右あるいは右から左のいずれかに制御します。6チャンネルの高電圧出力ドライバは電源電圧の1.3 V以内まで振れます。柔軟性を最大にするために、出力信号はDCリファレンス、信号反転、コントラストについて調整可能になっています。
AD8382はアナログ・デバイセズの(高速バイポーラ26Vプロセス)のXFHVで製造されており、調整済み精度の高速入力ロジック・バイポーラDACと高速セトリング、高電圧、高精度駆動アンプを同じチップ上で提供します。AD8382は公称743 mWのスタティック電力を消費します。電力はSTBYピンにより最小に減少します。ドキュメント
データシート 1
製品ハイライト 1
製品ハイライト 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8382ACPZ | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.85mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 29, 2015 - 14_0049 Conversion of 6x6mm and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines |
||
AD8382ACPZ |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
AD8382に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める