AD8340

新規設計に推奨

RFベクトル・モジュレータ、700MHz~1,000MHz

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 直交用振幅と位相モジュレーション
  • 700MHz~1.0GHzの周波数範囲
  • 連続的振幅制御:-2dB~-32dB
  • 連続的位相制御:0°~360°
  • 出力3次インターセプト:24dBm
  • 出力1dB圧縮ポイント:11dBm
  • 出力ノイズ・フロア:
    -149dBm/Hz@最大ゲイン
  • 調整可能なモジュレーション帯域幅、最大230MHzまで
  • 高速出力パワー・ディスエーブル機能
  • 単電源動作:4.75V~5.25V

AD8340
RFベクトル・モジュレータ、700MHz~1,000MHz
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

アプリケーション・ノート 1

評価用設計ファイル 1

さらに詳しく

ツールおよびシミュレーション

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

ADIsimPLL™

ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。

ツールを開く

評価用キット

EVAL-AD8340

AD8340 Evaluation Board

製品詳細

AD8340-EVALZ is a fully populated, 4-layer, FR4-based evaluation board designed to allow easy evaluation of all features of the AD8340. RF input, baseband input and RF output SMA connections with single ended setups are featured. There is an option of full differential signaling on the baseband inputs at card edge if the user desires. Access to the +5 V/130 mA supply is achieved with clip leads to the VP and GND testpoints; it has a range from +4.75 to +5.25 V.


EVAL-AD8340
AD8340 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品