AD8279
AD8279
製造中ディファレンス・アンプ、低消費、広電源範囲、低価格、G=½、2
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.88
Viewing:
製品の詳細
- 電源電圧を超える広い入力範囲
- 入力過電圧保護機能
- 低電源電流:200µA(max)/アンプあたり
- 低消費電力:
0.5mW@VS=2.5V - 帯域幅:1MHz(G=½)
- CMRR:
80dB(min)@DC~20kHz(G=½、Bグレード) - 低オフセット電圧ドリフト:±1µV/℃(max)(Bグレード)
- 低いゲイン・ドリフト:1ppm/℃(max)(Bグレード)
- 強化されたスルーレート:1.4V/µs
- 広い電源電圧範囲:
単電源:2V~36V
両電源:±2V~±18V - 8ピンSOICパッケージ、14ピンSOICとMSOPパッケージを採用
AD8278とAD8279は、高性能、低消費電力の両方を必要とし消費電力が重要なアプリケーションでの高精度信号処理向けの汎用ディファレンス・アンプです。AD8278とAD8279は優れたコモンモード除去比(80dB)と広帯域を備えており、電源電圧を超えるような入力信号の増幅を提供します。内蔵の抵抗器は、優れたゲイン精度と高いCMRR(コモンモード除去比)を実現するためにレーザートリミングされています。また同時に並外れて低い、温度に対するゲイン・ドリフトを備えています。
このアンプのコモンモード範囲はおおよそ電源電圧の3倍まで(G=½)拡張されており、高いコモンモード電圧範囲を必要とするような単電源アプリケーションには最適な製品です。内部の抵抗と入力のESD回路はまた、オペアンプにかかる過電圧保護を提供します。
AD8278とAD8279はG=½またはG=2のディファレンス・アンプとして使うことができます。また、−½、-2、+3、+2、+1½、+1、+½のゲインを持った高精度シングルエンドの非反転と反転回路としての接続構成ができます。AD8278とAD8279は、デスクリート回路より小型サイズ、低価格で優れた性能を備えた高集積、高精度ソリューションを提供します。
AD8278/AD8279は単電源(2.0V~36V)または両電源(±2V~±18V)で動作します。最大静止電流は200µAですので、バッテリ動作の携帯システムに適しています。同等な性能を持ったユニティーゲイン(G=1)のディファレンス・アンプに関しては、AD8276とAD8277のデータシートを参照してください。
AD8278は省スペースの8ピンのMSOPパッケージとSOICパッケージ、AD8279は14ピンSOICパッケージを採用しています。両者とも仕様は工業温度範囲-40~+85℃にわたって規定されており、完全RoHS適合で供給されています。
アプリケーション
- 電圧計測とモニタリング
- 電流計測とモニタリング
- 計装アンプのビルディング・ブロック
- ポータブル型、バッテリ駆動の装置
- テストおよび計測機器
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8279ARZ | 14-Lead SOIC | ||
AD8279ARZ-R7 | 14-Lead SOIC | ||
AD8279ARZ-RL | 14-Lead SOIC | ||
AD8279BRZ | 14-Lead SOIC | ||
AD8279BRZ-R7 | 14-Lead SOIC | ||
AD8279BRZ-RL | 14-Lead SOIC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 25, 2021 - 21_0080 Amkor Philippines as an Alternate Site for SOICN |
||
AD8279ARZ | 製造中 | |
AD8279ARZ-R7 | 製造中 | |
AD8279ARZ-RL | 製造中 | |
AD8279BRZ | 製造中 | |
AD8279BRZ-R7 | 製造中 | |
AD8279BRZ-RL | 製造中 | |
10 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
AD8279ARZ | 製造中 | |
AD8279ARZ-R7 | 製造中 | |
AD8279ARZ-RL | 製造中 | |
AD8279BRZ | 製造中 | |
AD8279BRZ-R7 | 製造中 | |
AD8279BRZ-RL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。