AD8200
AD8200
製造中止High Common-Mode Voltage, Single Supply Difference Amplifier
Viewing:
製品の詳細
The AD8200 is a single-supply difference amplifier for amplifying and low-pass filtering small differential voltages in the presence of a large common-mode voltage. The input CMV range extends from –2 V to +24 V at a typical supply voltage of 5 V.
ドキュメント
アプリケーション・ノート 5
技術記事 4
製造中止品のデータシート 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
AD8208 | 製造中 | ディファレンス・アンプ、高電圧、高精度 |