AD8208
AD8208
製造中ディファレンス・アンプ、高電圧、高精度
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.97
Viewing:
製品の詳細
- AEC-Q100適合
- EMIフィルタを内蔵
- 高い入力コモンモード電圧範囲:
-2V~+45V動作可能
-24V~+80V破損なし - バッファ付き出力電圧
- ゲイン=20V/V
- ローパス・フィルター(単極または2極)
- 広い動作温度範囲の8ピンµSOIC:-40℃~+125℃
- 優れたACおよびDC性能
オフセット電圧:±1mV
ゲイン・ドリフト:-5ppm/℃(typ)
CMRR:80dB(min)@DC~10kHz
AD8208は単電源のディファレンス・アンプで、大きなコモンモード電圧上に現れる小さな差動電圧を増幅しローパス・フィルタリングするには理想的な製品です。入力コモンモード電圧範囲は、+5V電源使用時では、-2V~+45Vに拡張されています。AD8208はAEC-Q100仕様に適応しています。このアンプは、強化された入力過電圧保護、ESD保護およびEMIのフィルタリングを提供します。
車載アプリケーションでは、システム制御を向上させるため堅牢で高精度の要求があります。AD8208は優れたACおよびDC性能仕様を提供し、アプリケーションにおける誤差を最小化します。代表的なオフセットとゲイン・ドリフトは、それぞれ5µV/℃および10ppm/℃以下となっています。また、この製品はDC~10kHz間で80dBのCMRR(min)を提供します。
AD8208の機能として、プリアンプ(A1)の出力に外部100kΩの抵抗を付けられることがあります、これによってローパス・フィルタリングが可能となり、20倍以上のゲインを構築することが可能となります。
アプリケーション
- ハイサイド電流検出
モータ制御
ソレノイド制御
パワー・マネージメント - ロー・サイド電流の検出
- 負荷(主にインダクティブ負荷)保護のための過電流検出
ドキュメント
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8208WBRMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD8208WBRMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
AD8208WBRMZ-RL | 8-Lead MSOP | ||
AD8208WBRZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8208WBRZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
AD8208WBRZ-RL | 8-Lead SOIC | ||
AD8208WHRMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD8208WHRMZ-RL | 8-Lead MSOP | ||
AD8208WHRZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8208WHRZ-RL | 8-Lead SOIC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 26, 2015 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
AD8208WBRMZ | 製造中 | |
AD8208WBRMZ-R7 | 製造中 | |
AD8208WBRMZ-RL | 製造中 | |
AD8208WHRMZ | 製造中 | |
AD8208WHRMZ-RL | 製造中 | |
1 20, 2014 - 14_0006 AD8208 ESD Improvement |
||
AD8208WBRMZ | 製造中 | |
AD8208WBRMZ-R7 | 製造中 | |
AD8208WBRMZ-RL | 製造中 | |
AD8208WBRZ | 製造中 | |
AD8208WBRZ-R7 | 製造中 | |
AD8208WBRZ-RL | 製造中 | |
AD8208WHRMZ | 製造中 | |
AD8208WHRMZ-RL | 製造中 | |
AD8208WHRZ | 製造中 | |
AD8208WHRZ-RL | 製造中 | |
7 20, 2012 - 12_0105 Halogen Free Material Change for Select SOIC Narrow and Wide Body Products Assembled at Amkor |
||
AD8208WBRZ | 製造中 | |
AD8208WBRZ-R7 | 製造中 | |
AD8208WBRZ-RL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。