AD8193

新規設計には非推奨

TMDSスイッチ、2:1、バッファ付き

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 2入力、1出力のHDMI/DVI高速信号スイッチ
  • AD8194とピン互換
  • HDMI 1.3準拠のレシーバのイネーブル機能
    • 入出力当たり4つのTMDSチャンネル
      • 250Mbps~2.25Gbpsのデータレートに対応
      • 25~225MHzのピクセル・クロックに対応
      • 完全バッファ型の片方向入出力
      • 1080iで20m以上の入力ケーブルをサポート、1080pでは10m以上、1080p/12ビットカラーでは6m以上をサポート
      • 入出力にマッチングした50Ωの終端抵抗を内蔵
      • 低い追加ジッタ
      • 単電源動作(3.3V)
  • 標準準拠:HDMIレシーバ、DVI
  • RoHS準拠の32ピン、5mm×5mm LFCSP
    AD8193
    TMDSスイッチ、2:1、バッファ付き
    質問する
    サポート

    アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


    ドキュメント

    さらに詳しく

    ソフトウェア・リソース

    必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

    ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

    評価用キット

    EVAL-AD8193
    AD8193 Evaluation Board

    最新のディスカッション

    最近表示した製品