AD8099
AD8099
製造中オペアンプ、高速、超低歪み、超低電圧ノイズ0.95nV/√Hz
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.59
Viewing:
製品の詳細
- 超ロー・ノイズ:0.95nV/√Hz 、2.6pA/√Hz
- 超低歪み
2次高調波:-92dB(RL=1kΩ、G=+2、10MHz)
3次高調波:-105dB(RL=1kΩ、G=+2、10MHz) - 新しいピン配置
- カスタム外部補償、ゲイン範囲
-1、+2~+10 - 高速
GB積:3.8GHz
-3dB帯域幅:
700MHz(G=+2)
550MHz(G=+10)
スルーレート:
475V/μs(G=+2)
1350V/μs(G=+10) - 電源電流:15mA
- 最大オフセット電圧:0.5mV
- 広い電源電圧範囲:5~12V
AD8099は超ロー・ノイズ(0.95nV/√Hz)かつ超低歪み(-92dBc@10MHz)の電圧帰還型オペアンプで、ロー・ノイズと低歪みの組み合わせにより16および18ビットのシステムに最適です。AD8099は、高スルーレートで低ゲインでのフル・パワー帯域幅(FPBW)を広げる、極めて直線性の優れた新しいロー・ノイズ入力段を内蔵しています。アナログ・デバイセズ独自の次世代XFCBプロセスにより、比較的低消費電力であるにもかかわらず、高性能なアンプが可能になりました。
AD8099は外部補償機能を備えているので、ゲイン帯域幅積(GB積)を設定することができます。外部補償機能を使うと、帯域幅の犠牲を最小限にして、+2~+10のゲインが可能になります。また、AD8099は1350V/μsと極めて高いスルーレートを持っているため、帯域幅または歪みを犠牲にすることなく、ダイナミック・レンジ全体を使って設計できる柔軟性を提供します。AD8099は18ns以内に0.1%にセトリングし、オーバードライブから50ns以内に回復します。
AD8099は画期的な性能レベルで100Ωの負荷を、わずか15mAの電源電流で駆動します。広い電源電圧範囲(5~12V)、低いオフセット電圧(typ:0.1mV)、広い帯域幅(G=+2で700MHz)、最大3.8GHzのGB積を持つAD8099は、さまざまなアプリケーションで動作するように設計されています。
AD8099は3mm×3mmリード・フレーム・チップ・スケール・パッケージ(LFCSP)を採用し、高性能、高速アンプ向けにピン配置が特別に最適化されています。新しいパッケージとピン配置により、これまでアンプでは達成できなかった画期的な性能を実現しており、-40~+125℃の拡張工業用温度範囲で動作します。
アプリケーション
- プリアンプ
- レシーバ
- 計測機器
- フィルタ
- IFアンプおよびベースバンド・アンプ
- A/Dドライバ
- DACバッファ
- 光電子機器
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 5
技術記事 1
製品ハイライト 1
よく聞かれる質問 1
ビデオ 1
チュートリアル 12
製品ハイライト 1
製品選択ガイド 1
Analog Dialogue 4
珍問/難問集 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8099ACPZ-REEL | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
AD8099ACPZ-REEL7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
AD8099ARDZ | 8-Lead SOIC w/ EP | ||
AD8099ARDZ-REEL | 8-Lead SOIC w/ EP | ||
AD8099ARDZ-REEL7 | 8-Lead SOIC w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 25, 2017 - 17_0068 CANCELLED: Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select 3x3mm and 4x4mm Body Sizes LFCSP Devices |
||
AD8099ACPZ-REEL | 製造中 | |
AD8099ACPZ-REEL7 | 製造中 | |
2 13, 2014 - 14_0038 Conversion of 3x3mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
AD8099ACPZ-REEL | 製造中 | |
AD8099ACPZ-REEL7 | 製造中 | |
11 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
AD8099ARDZ | 製造中 | |
AD8099ARDZ-REEL | 製造中 | |
AD8099ARDZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
SPICEモデル 1
アナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開くVRMS/dBm/dBu/dBV計算ツール
電力測定値と信号強度の標準単位を変換するユーティリティ。
ツールを開く消費電力とダイ温度
このツールは、電源電圧、周囲温度、負荷特性、パッケージの熱データに基づいてダイ温度と消費電力を予測します。
ツールを開くSignal Chain Designer
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開く