AD809
AD809
製造中周波数シンセサイザ、155MHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.22
Viewing:
製品の詳細
- 155.52MHzまでの周波数シンセサイザ
- 19.44 MHzまたは9.72 MHz入力
- Muxによってリファレンス信号の選択可能
- 単電源動作:+5 Vまたは-5.2 V
- 出力ジッタ:2度RMS
- 低消費電力:90mW
- 10KHz ECL/PECL互換出力
- 10KHz ECL/PECL/TTL/CMOS互換入力
- 16ピン狭幅SOICパッケージ
AD809は、19.44MHzまたは9.72MHz TTL/CMOS/ECL/PECLリファレンス周波数から、155.52MHz ECL/PEC出力クロックを生成します。分散タイミング・アーキテクチャに対応しているため、バックプレーンまたはPCBの19.44MHzまたは9.72MHzのタイミング・リファレンス信号を複数の155.52Mbpsポートに分散できます。AD809を使用して、1個または複数ポート用の送信ビット・クロックを作成できます。
入力信号マルチプレクサは、155.52MHz送信ビット・クロックを155.52Mbps受信データからリカバーするループ・タイミング・アプリケーションに対応しています。
低ジッタVCO、低消費電力、および広い動作温度範囲を提供するAD809は、ループ・システムでのSONET/SDH/ファイバ用の155.52MHzビット・クロック生成に適しています。
デバイスは、19.44MHzまたは9.72MHz入力時の周波数の8倍または16倍にロックする低価格オンチップVCOを備えています。周波数合成に外付けの部品は不要ですが、ユーザは、ループ・ダンピングを決めるダンピング係数コンデンサを選択してループ・ダイナミックスを調整できます。
AD809は設計により、入力時に信号が存在しない場合に、クロック出力周波数の低ドリフト(約20%)を保証しています。
AD809は、消費電力が90mWで、+5Vまたは-5.2Vの単電源で動作します。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
製品ハイライト 1
よく聞かれる質問 1
製品ハイライト 1
Analog Dialogue 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD809BRZ | 16-Lead SOIC | ||
AD809BRZ-REEL7 | 16-Lead SOIC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 21, 2021 - 21_0080 Amkor Philippines as an Alternate Site for SOICN |
||
AD809BRZ | 製造中 | |
AD809BRZ-REEL7 | 製造中 | |
10 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
AD809BRZ | 製造中 | |
AD809BRZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開く最新のディスカッション
ad809に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める